시추 플랫폼

시추 플랫폼

까다로운 조건 충족

피닉스컨택트의 시추 플랫폼용 솔루션에는 해양 분야 인증과 ex 영역용 기술이 결합되어 있습니다.

시추 플랫폼은 ex 영역에 대한 기술적 요구 사항과 함께 해양 분야의 특수 요구 사항을 충족해야 합니다. 자동화 시스템은 ex 영역의 신호를 처리하고 GL, DNV 또는 ABS에 따라 인증을 받을 수 있어야 합니다. 따라서 견고한 컴포넌트를 사용하여 체계적으로 솔루션을 설계하는 것이 요구됩니다.

해상 분야에서의 오랜 경험과 광범위한 선박용 및 Ex-i 기술을 바탕으로 피닉스컨택트는 시추 플랫폼용 고성능 솔루션을 제공할 수 있는 전문 기업입니다.

이점

  • 광범위한 어레스터 솔루션을 사용한 서지 전압에 대한 안정적인 보호
  • CAN 버스용 I/O 시스템 덕분에 에너지 생산을 위한 효율적인 모터 관리 가능
  • 이중화 자동 시스템이 있는 페일세이프 소방 시스템

전력 생산

선박의 디젤 발전기  

요구 사항을 충족하는 플랫폼의 전력 생산용 솔루션

플랫폼에서 에너지 요구 사항을 모니터링하고 필요에 따라 추가 디젤 발전기를 전환하십시오. 모듈형 제어 및 I/O 시스템과 CAN 연결을 통해 플랫폼에서 필요한 만큼 에너지를 공급하는 데 항상 사용할 수 있는 전원 관리를 실현할 수 있습니다.

시스템의 모듈형 설계로 인해 솔루션을 언제든지 확장할 수 있습니다.

서지 보호

폭풍우 치는 해상 석유 굴착기  

해상 석유 굴착기는 낙뢰 방지를 위한 특수한 보호 기능이 있어야 합니다.

유정탑을 포함하는 시추 플랫폼의 높은 타워는 낙뢰 위험에 노출되어 있습니다. 시추 파이프를 구동하기 위한 복잡한 기술은 항상 서지 전압으로 인한 손상으로부터 보호되어야 합니다.

이러한 점을 고려하여 피닉스컨택트는 POWERTRAB 및 FLASHTRAB 어레스터 장치에 기초한 서지 보호용 고성능 솔루션을 제공합니다.

소방 시스템

유조선  

선박의 소방 시스템용 이중화 자동화 솔루션

제어 및 모니터링 시스템으로 구성된 이중화 설계된 자동화 솔루션을 사용하여 소방 시스템의 기능을 지속적으로 파악할 수 있습니다.

유량 모니터를 통해 모든 라인에 용수가 공급되는지 정확하게 확인하는 것이 가능합니다. 따라서 비상 시에 신속하게 대응할 수 있습니다.

필수 서비스를 위한 이중화 시스템 설계

소프트웨어 이중화 애플리케이션이 설치된 두 개의 컨트롤러를 통해 페일세이프 안정성이 보장됩니다. 펌프 장치는 용수 공급을 제어합니다. 시스템 전체 알람을
위해 수많은 인터페이스를 통해 플랫폼 네트워크에 언제든지 연결할 수 있습니다.

필수 서비스를 위한 이중화 시스템 설계  

필수 서비스의 가용성을 최대한 보장하는 이중화 시스템 설계