생산 현장 모니터링용 솔루션

개요

직원이 있는 생산 현장  

석유 및 가스 생산 현장 모니터링

  • 유전을 디지털화하면 보다 경제적인 진단 및 더욱 효율적인 모니터링을 통해 생산 비용을 낮출 수 있습니다.
  • 피닉스컨택트의 석유 및 가스 모니터는 오일 펌프에서 아날로그 및 디지털 데이터를 획득하여 제어실에 안정적으로 전송합니다.
  • 제어실에서는 획득한 데이터를 직접 표시하거나 추가 처리를 위해 상위 레벨 SCADA 시스템에 전송할 수 있습니다.

적용

공급 펌프를 원격으로 모니터링하는 직원  

생산 현장의 디지털화 추세

유전 시설에는 독립적으로 작동하는 분산된 펌프로 구성된 시스템이 있습니다. 이러한 펌프는 수 km 떨어져 있기도 합니다. 흔히 펌프장 사이에는 네트워크 케이블링이 없습니다. 일반적으로 데이터 전송에 사용할 수 있는 GSM 네트워크가 없습니다.

최근 몇 년 동안 새로운 유전뿐만 아니라 수년 동안 운영된 유전을 디지털화하는 것이 일반적인 추세로 자리잡았습니다(디지털 유전). 이러한 디지털화를 통해 더 빠르고 경제적인 진단과 더 효율적인 모니터링이 가능합니다. 과거에 직원들은 혹독한 기후의 험난한 지역에 있는 펌프 사이를 이동하면서 현장에서 직접 데이터를 읽어야 했습니다.

디지털 모니터링을 사용하면 밸브 설정과 같은 매우 간단한 바이너리 입력 신호를 획득할 수 있습니다. 또한 아날로그 신호를 획득할 수도 있습니다. 여기에는 온도, 압력 값, 유속 등이 포함됩니다. 신호는 떨어져 있는 제어실에 주기적으로 표시되고 추가로 처리됩니다. 안전한 신호 전송이 중요한 고려 사항입니다. 모든 석유 굴착 플랫폼의 지속적인 모니터링은 산업 분야에 적합한 견고한 데이터 전송 방법을 통해서만 가능합니다.

시스템이 주로 옥외에 설치되기 때문에 사용된 제품은 또 다른 주요 요구 사항을 충족해야 합니다. 환경적 조건으로 인해 확장된 온도 범위를 지원하고 Ex 영역에서 사용하도록 인증된 제품이 요구됩니다.

솔루션

피닉스컨택트 솔루션은 3가지 기본 기능을 제공합니다.

  1. Ex/비 Ex 영역에서 데이터 수집
  2. 무선 메쉬 네트워크를 통한 안전한 데이터 전송
  3. SCADA/DCS 시스템에 데이터 전송 또는 데이터 표시

오일 펌프에서는 영역 1 또는 2에서 데이터가 수집되어 트러스티드 무선을 통해 주기적으로 전송됩니다. 제어실에서는 획득한 데이터를 별개의 모니터에 표시하거나 상위 레벨 SCADA/DCS 시스템에 전송할 수 있습니다. 이를 위해 개방형 소프트웨어 인터페이스가 사용됩니다. 피닉스컨택트는 많은 시스템 제조업체가 지원하는 OPC, Modbus, SQL Server, MySQL 등과 같은 검증된 인터페이스를 제공합니다. 또한 개방형 TCP/IP 통신을 사용하는 옵션도 있습니다.

생산 현장 모니터링 토폴로지

생산 현장 모니터링의 기능 개요

피닉스컨택트의 생산 현장 솔루션  

생산 현장 모니터링을 위한 완벽한 솔루션

오일 및 가스의 안전한 모니터링

피닉스컨택트의 오일 및 가스 모니터를 사용하여 원거리에서도 오일 및 가스를 안정적이고 경제적으로 모니터링하십시오.

  • 확장된 온도 범위의 컴포넌트
  • 조정 가능한 데이터 속도로 인한 최대 수 km의 범위
  • 진단 소프트웨어를 사용한 무선 네트워크에 대한 포괄적인 사용자 친화적 원격 진단
  • 각기 다른 채널에서 여러 네트워크의 병렬 작동

이점

  • 무선 통신을 사용해 대규모 시스템의 간편한 스타트업 및 설치 비용 절감
  • Ex 및 비 Ex 영역용 모듈을 통해 모든 위치에서 데이터 획득
  • 암호화된 무선 메쉬 네트워크를 통한 간섭 없는 안전한 신호 전송
  • 데이터를 SCADA/DCS 시스템에 전송 및 로컬로 표시 가능
  • 개방형 소프트웨어 인터페이스를 사용하여 유연하게 프로세스 제어 시스템에 신호 연결 가능

제품

설명타입주문 번호
멀리 떨어진 유전을 완전히 자동화 및 모니터링하기 위한 오일 및 가스 모니터링 시스템(OGM)OGM I/O-CE2400188
무선 프로토콜 간에 변환하고 무선 네트워크를 더 먼 거리로 확장하기 위한 OGM RG 장치(리피터/게이트웨이)OGM RG-CE2402935
설명타입주문 번호
멀리 떨어진 유전을 완전히 자동화 및 모니터링하기 위한 오일 및 가스 모니터링 시스템(OGM)OGM I/O-CE
무선 프로토콜 간에 변환하고 무선 네트워크를 더 먼 거리로 확장하기 위한 OGM RG 장치(리피터/게이트웨이)OGM RG-CE
Referrer: