독일 Oldenburg의 서지 보호를 통한 안정적인 가스 공급

EWE AG Oldenburg: 전력, 환경 및 통신

독일 Oldenburg 소재의 EWE AG는 전력, 환경 및 통신 기업입니다.

EWE는 70여 만 고객에게 천연 가스를 공급합니다. 또한 독일 북부의 암염 돔에 70만 m³ 크기 및 130억 kWh 전력의 21개 공동으로 구성된 두 개의 가스 저장 시설을 운영합니다.

애플리케이션

EWE는 꾸준한 조달 수량을 통해 연간 천연 가스 요구를 충족합니다. 여름과 같이 사용자가 적은 시기에 가스에 압력을 가하여 암염 돔에 주입한 후 나중에 수요가 많은 시기에 추출합니다.

전원 공급을 보장하기 위해 시스템을 항상 사용할 수 있어야 합니다. 따라서 서지 보호가 특히 중요합니다.

센서 및 액추에이터 뿐만 아니라 밸브 및 드라이브가 옥외에 설치되고 플랜트 제어 및 프로세스 시각화는 제어실에 위치합니다.

모든 정보는 장거리 데이터 전송을 통해 Oldenburg의 주 컴퓨터에 전송됩니다.

솔루션

전원 공급용 보호  

공간 절약형 하우징의 안정적인 보호

대부분의 전원 공급 보호 개념은 두 단계, 즉 주 배전반의 FLT-PLUS 낙뢰 어레스터와 하위 배전반 및 컨트롤 캐비닛의 VAL-MS 서지 어레스터로 설계됩니다.

시스템의 주요 부품에 대해 높은 수준의 가용성을 보장해야 하므로 무정전 전원 공급 장치(UPS)가 장착됩니다. 이러한 UPS 장치는 VAL-MS 서지 어레스터를 통해 보호합니다.

많은 신호 전송은 Ex ia 회로로 설계됩니다. 이러한 본질 안전 회로는 TERMITRAB TT-EX(I)-24DC를 사용해 보호합니다. 강력한 서지 어레스터 및 빠르게 반응하는 서프레서 다이오드가 있는 2단계 보호 회로는 폭이 6.2 mm에 불과한 어레스터에 설정됩니다.

낮은 보호 수준과 10 kA의 높은 방전 용량으로 인해 전자 장치는 컨트롤 캐비닛에서 안전하게 보호되고 작은 공간만 차지합니다.

TERMITRAB TT-2-PE-24DC 장치는 본질 안전이 필요 없는 신호 회로를 보호합니다. 통신 인터페이스는 MODUTRAB MT-2FM-RJ12에 의한 서지 전압으로부터 보호됩니다.

따라서 현장 장비 및 실내 제어 시스템의 작동을 위한 원할한 보호 개념을 제공하므로 모든 시스템 컴포넌트가 안정적으로 보호됩니다.

요약

피닉스컨택트의 포괄적인 보호 개념이 서지 전압에 의한 시스템 장애를 효과적으로 방지합니다.

따라서 날씨에 관계없이 EWE AG의 가스 공급이 보장됩니다.