화물칸

화물칸

높은 파도의 까다로운 요구 사항

피닉스컨택트는 화물칸을 위한 선박용 승인을 획득하고 안정적인 페일세이프 솔루션을 제공합니다.

화물칸에서는 위험 방지 및 원활한 작업을 위해 조명과 같은 기본 기능의 안정적인 페일세이프 제어가 보장되어야 합니다. 또한 모든 항해에서 선박의 안정성을 확보하기 위해 안정적인 탱크 및 평형수 시스템이 필수적입니다.

피닉스컨택트는 조명 시스템 및 유압 시스템 제어뿐만 아니라 탱크 및 평형수 관리를 위한 인증된 해상용으로 솔루션을 제공합니다.

이점

  • 분산된 I/O 모듈과 제어 시스템 간의 비용 효율적인 고성능 연결
  • 개방형 인터페이스 및 유연한 턴키 솔루션
  • 통합 웹 서버를 통해 언제든지 제어 시스템에서 분산된 모니터링 가능

에너지 효율적인 조명 솔루션

화물칸의 조명  

요구 사항에 따른 화물칸의 조명

피닉스컨택트는 경제적이고 에너지 효율적인 조명 솔루션을 제공합니다. 통합 웹 서버를 통한 제어 덕분에 전체 네트워크에 손쉽게 통합할 수 있습니다.

따라서 선박의 분산된 스테이션을 항상 안정적으로 제어 및 모니터링할 수 있습니다.

유압 시스템을 위한 고가용성 자동화

화물 적재용 램프가 열린 선박  

화물 적재용 램프의 안정적인 제어

화물의 빠른 하역을 위해 자동화된 유압 시스템이 필요합니다. 하역이 빨리 끝나면 항구에서 오래 기다릴 필요가 없습니다.

또한 선상에서 직원의 안전을 보장하려면 화물 적재용 램프를 항상 안정적으로 열고 닫을 수 있어야 합니다. 피닉스컨택트는 이를 위한 이중화 제어 시스템을 제공합니다.

탱크 및 평형수 관리

저장 및 적재 탱크용 모니터링 시스템  

저장 및 적재 탱크의 잔량 모니터링

저장 및 적재 탱크의 잔량을 안정적으로 모니터링하는 것이 필수적입니다.

피닉스컨택트는 탱크의 넘침을 방지하기 위한 독립형 시스템을 제공합니다. 두 개의 제어 장치로 이중화 시스템이 구성되며 탱크의 95%가 채워질 경우 잔량이 줄어들었다는 것을 나타내는 사전 알람이 발생합니다. 탱크의 98%가 채워지면 채우기가 중지되었다는 것을 나타내는 주 알람이 발생합니다.

유압 시스템 등을 사용하는 모든 애플리케이션을 위한 모듈형 및 개방형 인터페이스 제어 시스템

Modbus/RTU, Modbus/TCP, CANopen®, NMEA 또는 4 … 20 mA: 피닉스컨택트는 고객의 애플리케이션을 위한 모듈형 및 개방형 인터페이스 솔루션을 제공합니다.

선미 램프, 출입구, 램프 지붕, 도어, 이동식 차량 갑판 등에서 피닉스컨택트의 솔루션을 사용하여 분산된 시스템 및 제어실 간에 고가용성 통신을 보장하십시오. 이는 비상 시에 수동 작동으로 전환할 필요 없이 모든 시스템을 작동할 수 있다는 것을 의미합니다.

토폴로지: 모듈형 및 개방형 인터페이스 제어 시스템  

분산된 시스템 및 제어실 간의 고가용성 통신