선단 관리

피닉스컨택트 선단 관리

선단 효율성 극대화

운영 통찰력의 강화를 통해 선단을 효과적으로 관리하십시오.

가능한 최고 수준의 선단 효율성을 달성하고 국제 규정을 충족하기 위해 온라인 데이터 보고가 지속적으로 증가하고 있습니다. 파트너 회사인 M.A.C. System Solutions와 함께 피닉스컨택트는 지속적인 온라인 모니터링을 통해 선박 및 항만 간의 공동 작업을 용이하게 하는 솔루션을 제공합니다.

한 번의 클릭만으로 선단 운항을 완벽하게 파악할 수 있습니다. 에너지 효율성은 물론 연료 소모량이 개선되고 배출량이 감소합니다.

사용자 혜택

  • 피닉스컨택트의 기본 시스템으로 MRV 및 IMO DCS에서 요구하는 항만 배출 규정 충족
  • 빠른 스타트업을 위한 손쉬운 구현으로 인한 낮은 설치 비용
  • 전세계적인 선단 운항 상황 파악을 통한 투명한 운영
  • 용접이 필요 없는 손쉬운 시스템 통합
  • 원격 문제 해결을 통한 비용 및 시간 절약

선박 상태 파악

태블릿을 통해 컨테이너선 데이터 액세스  

선박 정보에 언제든지 액세스

전세계 어디에서나 선박의 정보에 액세스하십시오. 데이터 사용량을 줄이기 위해 선택된 데이터는 육지에 있는 안전하고 안정적인 서버에 주기적으로 동기화됩니다.

항만 직원은 웹에 연결된 모든 장치에서 적절하게 구조화 및 조직화된 방식으로 전체 선단 운항 데이터에 액세스할 수 있습니다.

투자 관리

기관실  

선박의 효율성을 향상시키기 위한 완전한 운항 분석

구현하기 쉬운 표준 컴포넌트를 선박에 장착하여 선박의 효율성을 향상시키십시오. 용선 계약서 준수, 정오 보고 및 MRV 보고와 같은 솔루션으로 기준을 마련할 수 있습니다.

요구 사항을 충족하고 투자 수익률을 극대화하기 위해 언제든지 추가 컴포넌트로 선박을 확장할 수 있습니다. 선박을 더욱 최적화할 수 있도록 완전한 운항 분석이 제공될 것입니다.

성능 극대화

전체 선단 개요를 보여주는 컴퓨터  

문제의 조기 식별

전체 선단 개요에서 데이터를 시각화하여 확장된 통찰력을 얻을 수 있습니다. 주요 성능 지표를 추적하고, 이를 통해 연료 소모량 및 방출량을 줄일 수 있습니다.

예방적 유지 관리를 통해 문제를 조기에 식별하고 원격 진단을 수행하여 성능을 향상시키십시오.

선단을 위한 미래 지향적인 솔루션

약간의 데이터 수집기만 필요로 하는 온라인 시스템은 모든 필수 센서 데이터를 수집할 수 있습니다. 데이터 수집기 설정은 설치가 쉽고 유지 관리가 적게 필요하도록 설계되었습니다.

연료유 소모량, 샤프트 동력, 트림/목록 및 특정 해상 데이터 지점이 자주 수집됩니다. 클라우드 기반 시스템을 통해 15분 평균값이 기록되고 항만에 전송됩니다. 수집된 데이터를 사무실과 선박 모두에서 볼 수 있습니다. 추가 분석을 위해 타사 시스템에 대한 개방형 인터페이스를 사용할 수 있습니다.

효과적인 선단 관리를 위한 클라우드 기반 솔루션  

효과적인 선단 관리를 위한 클라우드 기반 솔루션