함교

함교

명확한 시야 확보

제어 및 시각화 솔루션은 거친 바다와 시야가 어두운 곳에서도 최고 수준의 안전성을 보장합니다.

선박의 자동화 시스템은 외부 환경에 노출되어 있기 때문에 매우 높은 안정성이 요구됩니다. 마찬가지로 거친 바다와 다양하게 바뀌는 조명 상태에서도 안전하게 작동하려면 명확한 시각화 및 작업자 안내가 필수적입니다.

피닉스컨택트는 페일세이프 이중화를 통한 안정적인 제어 솔루션에서부터 선박용 작동 및 모니터링 장치에 이르는 선박 함교용 맞춤형 솔루션을 제공합니다.

이점

  • 검증된 품질: GL, LR, BV, DNV, ABS 및 EN 60945에 따라 인증됨
  • 현대화 및 시스템 확장을 위한 경제적인 솔루션
  • ISO R 694 및 DIN EN 60945 섹션 11.2에 따른 나침반 안전 거리가 확보된 선박용 HMI 및 산업용 PC

선박용 작업자 패널

선박용 작업자 패널  

함교에서 사용하기 위한 HMI

함교에서 사용하기 위해서는 선박에 적용되는 높은 요구 사항을 충족하는 HMI 장치가 필요합니다.

통합형 알람 경적 외에도 저항막 방식 터치 디스플레이를 어둡게 하는 기능이 포함되어 있습니다. 외부 시그널링 장치는 플로팅 출력을 통해 제어할 수 있습니다.

이중화 다중 클라이언트 시각화

선박용 HMI의 시각화  

다중 클라이언트 솔루션을 통해 네트워크화된 시각화

피닉스컨택트의 작동 및 모니터링 솔루션이 갖추어져 있으면 언제 어디서나 올바른 정보를 사용할 수 있게 됩니다.

이를 위해 클라이언트는 이중화 방식으로 설계된 서버에 액세스합니다. 고객은 중앙 산업용 PC에 대한 액세스 권한과 각 클라이언트가 가져야 하는 하위 집합을 지정합니다. 조선업 분야를 위한 맞춤형 하드웨어 및 소프트웨어가 이를 위한 기반이 됩니다.

와이퍼 시스템용 솔루션

선박 함교의 와이퍼  

함교에서 최적의 시야 확보

선장은 선상에서 안전성을 확보하기 위해 항상 명확하게 볼 수 있어야 합니다.

안정적인 자동 와이퍼 시스템 덕분에 거친 바다에서도 선박의 안전한 작동을 보장할 수 있습니다.

손쉽게 구성 가능한 네트워크화된 시각화

이중화 OPC 서버에 기초하여 선박용 터치 패널에 액세스할 수 있는 네트워크화된 다중 클라이언트 시각화를 구현하십시오. 선박의 다양한 위치에서 일관된 데이터베이스에 액세스할 수 있으므로 알람 및 모니터링 기능을 항상 확인할 수 있습니다. 이중화 설계된 시스템은 선상에서 고가용성 데이터 통신을 보장합니다. 또한 HMI를 통해 조명 및 공기 조절을 편리하게 제어할 수 있습니다.

토폴로지: 손쉽게 구성 가능한 네트워크화된 시각화  

선상에서의 고가용성 데이터 통신용 솔루션