Vitters: PROFINET를 사용한 호화롭고 안전한 요트

자동화된 항해

Vitters 요트  

PROFINET 및 자동화된 항해 기능을 사용한 운항

애플리케이션

Vitters Shipyard는 52 m 길이의 단일 마스트 요트인 Boreas와 같은 호화로운 선박을 제조합니다. eL-Tec와의 협력하여 피닉스컨택트는 이 요트를 위한 PROFINET 기반의 자동화 시스템을 개발했습니다.

솔루션

이 솔루션은 하드웨어 및 소프트웨어 컴포넌트로 구성됩니다. 모니터링 및 알람 기능 외에도 이 시스템은 라이트 제어 및 유압식 항해 제어와 같은 작업을 실행하여 항상 최적의 에너지 효율성을 보장합니다.
최대한의 가용성을 위해 이 시스템은 이중화 방식으로 구성됩니다. PROFINET 네트워크를 사용하여 필요한 케이블 양이 줄어들었으며 결과적으로 비용이 절감되었습니다.

결론

이와 같은 방식으로 전체 시스템은 선박의 미래 지향적이고 경제적인 작동을 보장합니다.