Peters Shipyards: 현대적인 기술이 적용된 컨테이너 선박

높은 파도에서의 알람 및 모니터링

Peters 컨테이너 선박  

자동화된 알람 및 모니터링

애플리케이션

Emma는 1A 내빙 등급을 가진 90 m 길이 및 12.5 m 폭의 선박입니다. 네덜란드에 있는 Peters Shipyards B.V.는 G. de Vries 선박 회사에 Emma를 인도했습니다. 20개 이상의 다른 선박과 마찬가지로 Emma는 피닉스컨택트 제어 기술을 기반으로 하는 현대적인 알람 및 모니터링 시스템을 사용하여 작동합니다.

솔루션

모든 프로세스가 안전하게 수행되도록 eL-Tec의 혁신적인 모니터링 시스템이 설치되었습니다. 이 시스템은 선박의 모든 시스템 상태를 안정적으로 제어하는 동시에 펌프, 항해등 및 난방 시스템 제어와 같은 작업을 실행합니다. 기본 제어 및 시각화 절차는 피닉스컨택트의 PC 기반 고성능 컨트롤러를 사용하여 수행됩니다.

결론

조선업 분야를 위한 알람 및 모니터링 시스템이 고성능 제어 기술을 사용하여 효율적이고 안정적으로 자동화됩니다.