Cannot find your local Phoenix Contact site? Use our selector
스웨덴 Ellös 소재의 Hallberg-Rassy Varf AB는 20미터 이내의 HR 64 유람선과 같은 호화 요트를 건조합니다. Sunny Times 소유주인 Günther Cramer 씨와 함께 피닉스컨택트는 서지 보호 개념을 개발하여 요트에 설치했습니다.
보호 개념의 구현에는 외부 및 내부 낙뢰 보호 영역뿐 아니라 음극 부식 보호 영역이 포함됩니다. 모든 금속 케이블을 용골을 통해 접지해야 하므로 민감한 항해, 통신, 제어 및 구동 장치도 적절한 서지 보호 장치를 통해 서지 전류로부터 보호해야 합니다.
서지 전압이 육상 전력과 커플링되는 경우에도 적절한 보호 장치를 사용해야 합니다. 음극 부식 보호는 드라이브 샤프트 및 기타 금속 컴포넌트를 마모로부터 보호해 주는 전기 방식용 양극을 활용합니다.
포괄적인 보호 개념과 실제 온보드 실행은 바다에서 항해 중일 때와 항구에 정박해 있을 때 모두 중요한 온보드 기구에 오류가 발생해도 매우 높은 보호 수준을 제공합니다.
합계 : 0.0