참조 자료

고객 성공을 보장하는 제품 및 솔루션

고객 성공을 보장하는 제품 및 솔루션

피닉스컨택트가 머신 빌딩 분야의 당면 과제를 어떻게 해결하는지 알아보십시오.

돌아가기 머신 빌딩

카테고리

  • Cretaprint 디지털 인쇄 프레스
    Cretaprint 디지털 인쇄 프레스

    Cretaprint에서 푸쉬-인 연결 기술이 적용된 제품은 마운팅 및 배선 시간을 줄여줍니다.

  • Ersa의 납땜 시스템

    Ersa GmbH는 공구가 필요 없는 푸쉬-인 연결 기술이 적용된 피닉스컨택트의 PSR-MXF 다기능 세이프티 릴레이를 선택적 납땜 시스템의 세이프티 기술에 사용합니다.

  • Haloila 팔렛 포장 기계
    Haloila 팔렛 포장 기계

    피닉스컨택트의 산업용 Bluetooth 무선 시스템은 컨트롤러 및 회전 기계 부품 간에 안정적인 무선 통신을 보장합니다.

  • Hengst의 여과 및 용액 관리

    여과 솔루션 제조업체인 Hengst SE & Co. KG에서CONTACTRON 하이브리드 모터 스타터는 컨테이어 벨트의 향상된 가용성을 보장합니다.

  • Herrenknecht의 터널 굴착 기계
    Herrenknecht AG

    스프링 케이지 단자대는 기계의 전선이 모이는 곳에서 안정적으로 작동합니다.

  • huw의 로봇 시스템
    huw 로봇 시스템 턴키 솔루션

    구성 가능한 PSR-TRISAFE-S 세이프티 모듈은 로봇 시스템 제조업체인 huw의 조작, 유연성, 안전성 및 비용과 관련된 높은 요구 사항을 충족합니다.

  • KMS Automation GmbH의 조립 및 테스트 시스템

    KMS Automation GmbH는 자동차 산업 및 관련 공급 산업에 사용되는 주조 부품에 개별적으로 맞춘 조립 및 누출 테스트 시스템을 개발 및 제조합니다.

머신 빌딩 분야의 파트너인 피닉스컨택트는 다양한 애플리케이션 요구 사항을 충족하는 제품과 솔루션을 제공합니다. 참조 자료에서는 피닉스컨택트의 머신 빌딩 제품군에 대한 개요가 제공됩니다.