밀링 기계에서 공간 요구 사항과 배선 작업을 줄여주는 릴레이 시스템

개요

고속 밀링  

밀링 기계는 분당 최대 1000 미터의 절삭 속도를 제공합니다.

  • Röders TEC GmbH의 고속 밀링 기계는 절삭 성능과 표면 마감에 높은 요구 사항이 적용되는 곳이면 어디에서나 사용됩니다.
  • 효율적으로 조립 및 배선해야 하는 수많은 커플 링 릴레이가 기계를 제어하는 데 사용됩니다.
  • RIFLINE complete 제품군의 릴레이 모듈은 설치 시간을 단축할 뿐만 아니라 컨트롤 캐비닛의 공간을 절약합니다.

고객 프로파일

Röders TEC 본사  

독일 Soltau에 본사가 있는 Röders TEC

2014년 현재 50개국 이상에 2000개가 넘게 설치된 Röders TEC GmbH의 고속 밀링 기계는 특히 의료 기술용 고정밀 주형과 동전 주조용 다이를 제조하는 데 사용됩니다.

이 회사는 중국, 프랑스, 미국 및 베트남에 자회사를 두고 있습니다.

적용

5축 밀링 기계  

특별한 기하학적 보정으로 높은 정확도 보장

Röders TEC는 광범위한 스위칭 작업을 수행해야 하므로 수많은 커플 링 릴레이를 사용하여 밀링 기계를 제어합니다. "우리는 고속 RIF-0 릴레이 모듈을 사용하여 컨트롤러와 필드 간에 신호를 커플링합니다. 예를 들어, 24 V에 불과하고 크기가 몇 mA인 외부 먼지 추출 공장의 피드백 신호 등이 여기에 해당합니다.

신호를 증폭하기 위해 RIF-2 릴레이 모듈을 사용하는데 이는 최대 4개의 전환 접점을 이 모듈이 제공하기 때문입니다."라고 기계의 전기 설계 책임자인 Olaf Hartmann은 언급했습니다. 높은 절단 속도의 요구 사항을 충족하기 위해 스핀들은 3초마다 오일/공기 혼합물로 코팅됩니다. 무접점 릴레이는 윤활유 혼합물을 제공하는 오일 펌프를 작동시킵니다. 이 릴레이는 마모 없이 작동하므로 안정적인 기계 작동을 보장합니다.

솔루션

푸쉬-인 연결 기술  

푸쉬-인 연결 기술을 사용한 매우 편리한 작동

밀링 기계에는 수많은 커플링 릴레이가 포함되어 있으므로 모듈의 효율적인 조립 및 배선이 중요한 역할을 합니다. "이것이 RIFLINE complete 제품군의 릴레이 모듈을 선택한 또 다른 이유입니다. RIFLINE 릴레이는 쉽고 편리하게 배선할 수 있습니다."라고 Olaf Hartmann은 설명했습니다. 이것은 0.34 mm2 이상의 케이블 사이즈를 가진 페룰이 있는 단선 및 연선을 공구 없이 빠르고 안전하게 연결할 수 있는 혁신적인 푸쉬-인 기술이 있기 때문에 가능했습니다. 전선에 필요한 결합력은 50% 감소합니다. 요구되는 힘이 낮으면 직원이 작업 중에 더 편안할 뿐만 아니라 배선 속도가 빨라져서 결과적으로 비용이 줄어듭니다. 설치 엔지니어는 전선을 다시 빼내기 위해 주황색 레버를 작동하여 스프링을 해제하면 됩니다.

RIFLINE 포트폴리오는 하나의 전환 접점이 있는 전체 폭이 6.2 mm에 불과한 좁은 릴레이 모듈과 2, 3 또는 4개의 전환 접점이 있는 전원 릴레이 모듈로 구성됩니다. 소형 전원 컨택터와 유사한 릴레이 모듈을 사용할 수도 있습니다. 릴레이 고정 브래킷, LED 디스플레이가 있는 플러그-인 기능 모듈, 극성 역전 방지, 보호 회로 등이 제품군에 포함됩니다. 애플리케이션에 높은 스위칭 빈도가 필요한 경우 내마모성 반도체 릴레이를 RIF-0 및 RIF-1 소켓 버전과 함께 사용할 수도 있습니다. 이 제품군의 대표적인 항목은 3가지 시간 기능인 스위치-온 지연, 패싱 메이크 접점 및 플래셔 장치가 있는 소형 플러그-인 타이머 모듈입니다. 사용자는 여기에서 0.5초 - 100분의 네 가지 시간 범위를 조정할 수 있습니다. RIFLINE complete를 시간 릴레이로 만드는 이 모듈은 동일한 구조를 가진 모든 표준 기능 모듈의 경우와 같이 RIF-1에서 RIF-4까지의 모든 버전과 커플링할 수 있습니다.

요약

RIFLINE complete는 많은 사용자가 이미 보유하고 있는 피닉스컨택트 CLIPLINE complete 단자대 제품군의 플러그-인 브리지, 마킹 소재 및 테스트 플러그를 사용합니다. 따라서 컴포넌트의 계획, 구매 및 저장에 필요한 작업이 줄어듭니다.

"오랫동안 푸쉬-인 기술로 연결된 단자대를 사용했기 때문에 다양한 액세서리를 공유하는 것이 우리에게 진정한 이점입니다."라고 Hartmann은 결론지었습니다. 컨트롤러, I/O 시스템, 신호 처리기 또는 하이브리드 모터 스타터와 같은 다양한 다른 컴포넌트에서도 이 연결 기술의 이점이 제공됩니다.

Referrer: