포장 기계에서 안정적인 통신

개요

Optima Packaging Group  

독일의 Schwäbisch Hall에 위치한 Optima Packaging Group

1922년에 설립된 Optima는 식품, 위생 및 제약 분야의 계량, 충전 및 포장 기계를 전문적으로 제작합니다. 가족 소유의 이 기업은 전세계적으로 1300명 이상의 직원들이 혁신적인 솔루션을 개발 및 구현하고 있습니다.

이러한 솔루션의 사용자는 특히 기본재의 사용을 최소한으로 줄여주는 자원 절약형 기술의 이점을 누릴 수 있습니다. 이로 인해 결과적으로 운영 및 제조 비용이 절약됩니다.

적용

Optima Packaging Group 기계  

Optima Packaging Group의 혁신적인 포장 솔루션

고객별 포장 라인은 표준 컴포넌트 및 제품별 기계 모듈을 모두 포함할 수 있는 분산된 기계 장치로 구성됩니다.

모든 기계 컴포넌트가 서로 통신해야 하므로 고성능 네트워크가 필요합니다. 일관된 정보 흐름을 보장하기 위해 Optima는 Ethernet 기반 솔루션을 선택했습니다. 이로 인해 데이터 교환과 동시에 상위 레벨 생산 계획 시스템과의 통신이 보장됩니다.

글로벌 기업으로서 이 회사는 전세계 소비재 제조업체에 기계를 공급합니다. 주문 시에는 기계가 최종적으로 어느 곳에 사용될지 분명하지 않습니다. 따라서 애플리케이션에 내장된 모든 컴포넌트는 사용될 해당 국가의 요구 사항을 충족해야 합니다.

구성 및 생산 비용을 가능한 절약하려면 내부 기계 통신을 위한 일관된 개방형 시스템이 필요합니다. 이 점을 고려하여 Optima는 동일한 컴포넌트를 가능한 많이 사용하는 포장 라인을 설계하고 PROFINET 또는 EtherNet/IP™를 통해 솔루션을 네트워크로 구축합니다.

솔루션

린 매니지드 스위치  

사용 중인 린 매니지드 스위치

Ethernet 기반 통신 구조를 구현하려면 사무실 환경에서처럼 단순히 데이터를 전달하는 것 이상이 필요합니다. 컨트롤 캐비닛에 마운트된 스위치가 있는 기계 네트워크의 경우 주파수 인버터 또는 다른 간섭 원인에 인접하기 때문에 장치의 전자기 호환성(EMC) 및 온도 저항성과 관련된 높은 요구 사항이 적용됩니다. 또한 스위치는 PROFINET 또는 EtherNet/IP™와 같은 산업용 프로토콜을 지원해야 합니다. 일반적으로 EtherNet/IP™의 경우 스위치에 높은 요구 사항이 적용됩니다.

이러한 요구 사항을 충족하기 위해 Optima는 피닉스컨택트의 린 매니지드 스위치를 선택했습니다. 스위치를 최대 70°C의 주변 온도에서 사용할 수 있으므로 인프라 컴포넌트는 EMC 요구 사항을 쉽게 충족하며 필요한 수준보다 훨씬 더 높은 온도 저항성을 제공합니다. 마찬가지로 네트워크 장치가 모든 관련 인증을 획득했으므로 국제적인 사용이 보장됩니다.

요약

린 매니지드 스위치  

다양한 버전으로 제공되는 린 매지니드 스위치

Optima는 Ethernet을 통한 일관된 기계 네트워킹의 개념이 적용된 혁신적인 솔루션을 개발해왔습니다. 포장 기계의 설계 및 구성에서부터 스타트업에 이르기까지 직원들은 일관된 통신 방식의 이점을 누릴 수 있습니다.

자동화 시스템의 한 컴포넌트인 린 매니지드 스위치는 온도 및 간섭 저항과 관련된 뛰어난 특성을 제공하여 Optima의 직원들에게 깊은 인상을 주었습니다. 포괄적인 인증을 획득했으며 소프트웨어 기능이 자동화 요구 사항을 충족하도록 설계되었으므로 이 장치는 컨트롤 캐비닛용 컴팩트 Ethernet 스위치를 위한 최선의 선택이었습니다.

Referrer: