주조 부품은 해당 부품에 따라 조립되고 반복적으로 검사되는 여러 단계를 거칩니다. 특히 누출 여부를 테스트하는 것이 중요합니다. 특히 어려운 점은 아직 최종적으로 조립되지 않았고 몇 개의 구멍이 있는 부품을 검사해야 한다는 것입니다. 부품 레벨에서 누출 테스트를 수행하려면 적절한 형상이 유지되도록 하면서 부품을 스테이션에 최적으로 클램프해야 합니다. 그런 다음 누출 테스트 시스템을 통해 부품에 테스트 압력을 가하여 압력이 유지되는지 확인합니다.
스크류 드라이버 컨트롤, 카메라 센서, 힘-거리 측정 시스템 및 작업자 패널과 같은 다양한 기술 컴포넌트를 개별 워크스테이션에 통합하기 위해 KMS Automation은 산업용 Ethernet 네트워크를 사용합니다. 동시에 이 표준은 모듈형 제조 개념을 위한 통신 기반을 제공합니다.
기술 컴포넌트를 네트워크에 손쉽게 직접 연결할 수 있도록 Factoryline 제품군의 IP67 스위치가 워크스테이션의 슬라이딩 캐리지에 직접 마운트됩니다. FL SWITCH 1605 M12 장치에는 방말형 M12 D-코딩 버전의 Ethernet 포트 5개가 있습니다. 사전 조립된 케이블을 사용하면 워크스테이션의 Ethernet 컴포넌트를 현장에서 연결할 수 있습니다. 이 스위치는 스테이션의 베이스 프레임에서 24 V DC를 공급하는 M12 전원 커넥터를 통해 전원이 공급됩니다. 좁은 설계 덕분에 FL SWITCH 1605 M12는 통합 시 공간을 절약하고 케이블 아웃렛에 손쉽게 액세스할 수 있습니다. 또한 두 개의 M6 스크류를 사용하여 슬라이딩 캐리지에 고정됩니다. 개별 워크스테이션의 공간 배열은 일반적으로 제한된 범위로만 지정할 수 있습니다. 여기서는 M12 커넥터를 사용하는 스테이션 간의 직접 액세스 가능한 인터페이스가 유리합니다.
KMS Automation은 고객의 특정 요구 사항에 따라 시스템을 구현해야 하지만 효율성을 이유로 가능한 경우 표준화된 기술을 사용하려고 합니다. 이것은 기계 제조업체가 빠르고 다양한 방법으로 사용 및 결합할 수 있는 컴포넌트와 개념을 사용하는 데 중점을 두는 이유입니다. Ethernet 네트워킹과 워크스테이션의 센서 및 액추에이터 연결을 위해 사전 조립된 케이블이 사용됩니다. 워크스테이션 벤치에서 I/O 레벨은 M12 커넥터를 통해 SACB 센서/액추에이터 박스에 연결됩니다. 각 워크스테이션의 베이스 프레임에는 필요한 컨트롤 캐비닛이 포함되어 있으므로 별도의 캐비닛이 필요하지 않습니다 DIN 레일의 컨트롤러 옆에 설치된 SFN 시리즈의 스위치는 베이스 프레임에서 Ethernet 네트워크를 연결하는 데 사용됩니다.
KMS Automation의 전기 설치 책임자인 Daniel Infantone은 분산 IP67 스위치의 플러그 앤 플레이 원리를 중요하게 평가하면서 "피닉스컨택트의 M12 스위치는 컴포넌트의 Ethernet 연결을 단순화합니다. 또한 워크스테이션을 유연하게 연결할 수 있으므로 최종 고객을 위한 스타트업 속도가 빨라집니다."라고 설명했습니다.
주조 부품의 품질 데이터는 Ethernet 네트워크를 통해 상위 레벨 데이터베이스에 보관됩니다. 기술 컴포넌트의 파라미터화는 세이프티 화면을 열지 않더라도 워크스테이션 외부에 장착된 서비스 인터페이스를 통해 확인 및 수정할 수 있습니다.