디지털 인쇄 프레스를 위한 빠르고 유연한 솔루션 개념

개요

Cretaprint의 세라믹 잉크젯 인쇄기  

Cretaprint의 세라믹 잉크젯 인쇄기

Cretaprint는 플렉서 인쇄를 사용한 세라믹 이미징 작업을 가능하게 하는 세라믹 산업용 기계를 개발하겠다는 목표를 가지고 1997년에 설립되었습니다. 이 회사는 이러한 혁신적인 목표를 바탕으로 지금까지 성장해 왔습니다.

2011년에 Cretaprint는 혁신적인 여러 주요 기술을 선보이면서 디지털 세라믹 이미징 분야에서 글로벌 업계 선두 주자가 되었습니다. 이중 타일 인쇄는 Cretaprint가 개발한 혁신적인 기술 중 하나입니다. 이 인쇄 절차를 사용하면 두 개의 다른 포맷 및 인쇄 템플릿을 동시에 인쇄할 수 있습니다.

애플리케이션 및 솔루션

푸쉬-인 연결 기술이 적용된 단자대 및 PLC 릴레이  

디지털 인쇄기용 푸쉬-인 연결 기술

새로운 기계를 설계할 때 가장 중요한 고려 사항은 최소한의 공간 요구 및 모듈형 설계입니다. 바로 이러한 이유 때문에 Cretaprint는 피닉스컨택트의 푸쉬-인 기술을 신뢰했습니다. 이 연결 기술은 컨트롤 캐비닛에서 공간을 절약하는 동시에 컴포넌트의 마운팅 시간을 줄여줍니다.

또한 피닉스컨택트의 추가 제품과 기술도 Cretaprint에서 사용됩니다. 전원 공급 장치, 산업용 릴레이, 무접점 릴레이, fieldbus용 연결, CES 케이블 엔트리 시스템, CONTRACTON 하이브리드 모터 스타터 등도 Cretaprint에서 사용되고 있습니다.

마찬가지로 이러한 제품도 빠르고 쉽게 연결할 수 있으므로 마운팅 및 배선 시간이 크게 줄어듭니다. 이러한 제품은 컴팩트 설계로 인해 특히 공간이 절약됩니다.

Referrer: