IEC 61850용 솔루션

IEC 61850용 솔루션

시스템과 함께 구현된 IEC 61850

스위치기어를 쉽고 견고하게 자동화할 수 있습니다.

안정적이고 지속 가능한 에너지 공급이 새로운 과제로 대두되었습니다. 에너지 요구 사항은 2030년까지 지속적으로 증가할 것입니다. 높은 에너지 비용, 자원 부족 및 CO2 배출은 전세계적인 문제입니다.

이러한 과제에 대응하려면 새로운 에너지 개념과 시스템 접근 방법이 필요합니다. 수십 년 동안 에너지 관리 산업 분야의 파트너였던 피닉스컨택트는 이러한 측면에 맞게 특수하게 개발된 고성능 제품군을 광범위하게 제공합니다.

이점

  • FO 기술을 사용한 안정적인 장거리 무오류 데이터 전송
  • IEC 61850 및 IEEE 네트워크 표준에 따라 상호 운용 가능한 제품을 사용한 광범위한 투자 보호
  • 네트워크 장애가 발생했을때, PRP 이중화 모듈을 통해 지연이나 패킷 손실없이 고가용성 네트워크를 손쉽게 구현할 수 있습니다.
  • 네트워크 장애가 발생했을때, PRP 이중화 모듈을 통해 지연이나 패킷 손실없이 고가용성 네트워크를 손쉽게 구현할 수 있습니다.

IEC 61850 – 미래 경쟁력을 보장하는 스위치기어 자동화를 위한 표준화된 통신

표준화된 에너지 시스템용 통신: IEC 61850  

에너지 시스템을 위한 표준화된 통신: IEC 61850

IEC(International Electrotechnical Commission)에서 제정한 IEC 61850 표준에 따라 스위치기어의 통신 및 엔지니어링 프로세스가 전세계적으로 표준화되었습니다.

이는 사용자가 더 이상 단일 제조업체에 의존하지 않고 인터페이스의 다양성이 대폭 감소하고 있다는 것을 의미합니다. 또한 IEC 61850 통신의 기반으로 Ethernet 기술을 사용하면 커넥터 및 소켓과 같은 기계적 부품의 수를 줄일 수 있습니다.

인텔리전트 전기 장치(IED)를 구성하려면 세 개의 단계만 수행하면 됩니다.

  1. IED 기능 설명(.icd)을 시스템 사양 설명(.ssd)과 결합합니다.
  2. 생성된 변전소 구성 설명(.scd)을 IED에 다운로드합니다.
  3. 웹 인터페이스를 통해 I/O를 연결합니다.

스위치기어에서 매우 간편한 통신

에너지 시스템에서 I/O 통신을 간소화하는 Axioline F

빠르고 견고한 Axioline F

특별히 스위치기어에서 사용하도록 개발된 Axioline F 제품군의 모듈은 빠른 데이터 처리뿐만 아니라 견고한 기계적 설계를 제공합니다.

MMS 또는 빠른 GOOSE 프로토콜을 통해 인텔리전트 연결을 사용하여 통신하십시오. 최대 220 V DC의 정격 전압을 가진 I/O 모듈을 사용하여 주요 기술의 신호를 직접 연결할 수 있습니다.

I/O 모듈의 모듈성으로 인해 인텔리전트 전기 장치(IED)를 요구 사항에 따라 쉽고 유연하게 사용할 수 있습니다.

스위치기어용 네트워크 기술

IEC 61850-3/IEEE 1613에 따른 산업용 Ethernet 스위치  

IEC 61850-3/IEEE 1613에 따른 산업용 Ethernet 스위치

IEC 61850 프로토콜을 사용하는 데이터 네트워크에 맞게 특별히 개발된 스위치는 통신의 일관성과 균일성을 향상시킵니다.

PRP 이중화 모듈은 오류 발생 시 전환 시간이 필요하지 않은 병렬 네트워크 이중화를 제공하고 고가용성 네트워크를 보장합니다.

미디어 컨버터는 스테이션 기술을 주요 기술 기반의 FO IEC 61850 네트워크와 연결합니다.

스위치기어에서의 데이터 통신용 케이블 및 커넥터

케이블 및 플러그  

케이블 및 플러그

안전한 데이터 전송은 모든 스위치기어 작동의 기반이 됩니다. 특히 속도가 절대적으로 중요한 상황에서 결함이 있는 경우 강력한 전기장과 자기장이 통신을 방해할 수 있습니다.

이러한 이유 때문에 각 영역에서 올바른 케이블, 커넥터 및 소켓을 사용하는 것이 중요합니다. 저전압, 중간 전압 또는 고전압 여부에 상관없이 피닉스컨택트의 제품군에서 스위치기어의 모든 영역을 위한 광섬유(FO) 및 구리 전선을 찾을 수 있습니다.

다양한 설계 및 보호 수준의 커넥터와 소켓은 안전한 연결을 보장합니다. 전문적인 공구는 조립 도중 지원을 제공합니다.

서비스

Axioline F - IEC 61850

MMS 통신 구성


Axioline F - IEC 61850

GOOSE 통신 구성


PRP를 사용한 네트워크 이중화

이중화 메커니즘 PRP의 작동 원리를 알아봅니다.