에너지 효율성

에너지 효율성

비용 절감, 효율성 증가

시스템에서 절약 가능성을 실현하고 DIN EN ISO 50001에 따른 효율적인 에너지 관리를 위한 방법을 찾으십시오.

자동화 산업 분야의 경험 많은 파트너로서 피닉스컨택트는 DIN EN ISO 50001을 충족하는 제품, 솔루션 및 노하우를 통해 고객을 지원합니다. 전류, 용수 및 압축 공기의 소모량 수준을 기록하고 이 데이터에 기초하여 인텔리전트한 에너지 관리 시스템을 설계하십시오.

이와 같은 방법으로 기계 및 시스템의 성능 저하 없이 비용을 대폭 줄일 수 있습니다. 또한 피닉스컨택트는 센서 및 분석에서 관리에 이르기까지 고객의 요구 사항에 적합하게 맞춤형으로 구성할 수 있는 모듈형 솔루션 개념을 제공합니다.

이점

  • 에너지 소모량 관리를 통한 비용 절감
  • 측정 변수의 안정적인 연속 기록을 통해 관련 데이터의 지속적 확인 가능
  • 담당자 및 모듈형 솔루션 개념을 통해 DIN EN ISO 50001을 빠르고 쉽게 충족
  • 정부 보조금 혜택 – 시스템 전반에서 ISO 50001 구현
  • 환경 보호에 초점을 둔 생산 – 데이터를 바탕으로 제한된 자원의 절약 방법 개발
  • 작동 및 기계 데이터의 병렬 기록을 통한 프로세스 최적화
  • 측정값 변화의 즉각적인 인식을 통한 조건 모니터링

피닉스컨택트와 함께 하는 에너지 절약

PDCA 싸이클  

DIN EN ISO 50001 충족을 위한 탁월한 지원

피닉스컨택트는 국제 DIN EN ISO 50001 표준에 기초한 모듈형 솔루션을 제공하여 고객이 에너지 절약 방안을 구현하도록 지원합니다.

에너지 관리의 목표:

  • 에너지 소모량 목표 설정
  • 에너지 데이터의 원인과 상태를 투명하게 파악
  • 최적화 가능성 식별
  • 효율성을 향상시키기 위한 개선 방안의 지속적인 수행

에너지 효율성 방안의 이점은 무엇입니까?

  • 에너지 수요 감소 및 이에 따른 비용 절약
  • 경쟁력 강화
  • 지속적인 에너지 모니터링 및 이를 통한 시스템 가용성 향상
  • 법적 요구 사항 준수

잠재적인 절약 가능성 찾기

에너지 데이터 획득  

에너지 데이터 획득, 분석 및 방안 개발

사용 에너지의 효율성을 향상 시킬 수 있습니다.

  • 비효율적인 기술을 대체하는 등의 방법으로 부하, 프로세스 및 시스템 제조의 최적화
  • 사용량 변화의 분석을 통한 누출 감소
  • 부하 관리를 비롯한 에너지 데이터의 획득, 평가 및 모니터링
  • 효율적인 에너지원의 사용
  • 에너지 공급자로부터 구매하기 위한 기초가 되는 향상된 데이터
  • 주요 에너지 수치를 해당 프로세스에 할당
  • 개별 에너지 사용자에 대한 소모량에 따른 정확한 대금 청구
  • 에너지 공급에 맞게 제조 프로세스의 조정 및 이를 통한 향상된 비용 제어

모든 시스템에 적합 – 모듈형 솔루션 개념

DIN EN ISO 50001에 따른 에너지 모니터링  

DIN EN ISO 50001에 따른 에너지 모니터링

DIN EN ISO 50001을 충족할 수 있도록 피닉스컨택트는 시스템에 통합하기 위한 다양한 인터페이스와 함께 소프트웨어 및 하드웨어로 구성된 모듈형 개념을 제공합니다.

이 솔루션 개념에는 전류, 용수, 압축 공기 등과 같은 다양한 자원의 데이터 획득부터 데이터 저장 및 평가를 거쳐서 모니터링 및 프로세스 제어에 이르는 모든 과정이 포함됩니다.

솔루션이 확장 가능하기 때문에 간단하고 경제적인 출발점이 되는 동시에 이후에 필요에 따라 확장할 수 있는 여지가 있습니다. 또한 스타트업을 위한 전문적인 서비스로 인해 솔루션이 더욱 완벽해집니다.

추가 정보