개요로 돌아가기

에너지 집약적인 작업에서 무선 기술을 사용한 에너지 관리

개요

  • 철강 및 화학 산업과 같은 고도의 에너지 집약적 산업 분야에서 에너지 관리 시스템의 이점을 누릴 수 있습니다.
  • 피닉스컨택트의 네트워크용 에너지 미터를 사용하여 중앙 및 현장 모두에서 기계와 시스템의 특성 전기 데이터를 획득할 수 있습니다.
  • Radioline 무선 시스템 덕분에 멀리 떨어진 접근하기 어려운 측정 지점의 데이터도 무선으로 획득할 수 있습니다.

적용

에너지 효율성 증가, 비용 절감  

잠재적인 에너지 절약 요소를 식별하여 에너지 비용 절감

주조 산업은 독일 경제에서 가장 에너지 집약적인 산업 분야 중 하나입니다. 총 에너지 소모량을 줄이는 것 외에도 금속 블록의 유도 가열 또는 성형 전의 천공을 위한 시스템과 같은 생산 시스템에서 무효 전력을 줄이고 전체 효율성을 향상시키는데 초점이 맞추어집니다.

에너지 비용이 지속적으로 증가하는 시장에서 살아남기 위해 기업은 에너지 소모량을 모니터링 및 최적화할 수 있는 방법이 필요합니다. 결과적으로 기계 및 시스템 전기 파라미터를 투명하게 획득해야 합니다. 측정 장치를 연결하기 위해 많은 수의 전선이 필요한 경우 기업에서 적절한 시스템을 구축하려면 많은 비용이 들어갈 것입니다. 이러한 경우에 케이블링 시간과 비용을 모두 줄여주는 무선 솔루션이 이상적입니다.

솔루션

Radioline 네트워크  

무선 기술을 사용하여 컨트롤러를 시리얼 필드 장치에 연결

네트워크 사용 가능 EMpro 에너지 미터는 중앙 및 현장 모두에서 기계와 시스템의 전기 파라미터를 획득 및 모니터링합니다.

Radioline 무선 시스템을 통해 멀리 떨어진 접근하기 어려운 측정 지점의 데이터도 무선으로 획득할 수 있습니다. 이 무선 시스템은 컨트롤러와 EMpro 에너지 미터 사이에서 RS-485 케이블을 대체합니다.

Radioline 무선 모듈 및 EMpro 에너지 미터는 변압기 및 인덕션 히터의 전자기 방출, 고온, 망치의 지속적인 충격 등에 영향을 받지 않습니다.

데이터는 Modbus/RTU로 인코딩되고 무선으로 전송되어 중앙 컨트롤러에서 처리됩니다. 사용자는 사무실 책상에서 언제든지 Ethernet 네트워크를 통해 웹 서버에 저장된 분석과 평가에 액세스할 수 있습니다. 또한 관련 문서를 조세 기관에 제출할 수 있도록 데이터가 SQL 데이터베이스에 저장됩니다.

EMpro 전력계  

EMpro 에너지 미터는 시스템의 특성 전기 데이터를 모니터링합니다.

피닉스컨택트의 EMpro 에너지 미터는 이상적인 에너지 관리 솔루션입니다.

  • 측정값에 직접 액세스 – 장치에서 버튼을 누르거나 호스트 컴퓨터를 통해 원격 작동
  • 사용자 친화적 구성 – 현장에서 작업자 지침에 따르거나 통합 웹 버서를 통해 구성
  • 유연한 연결 옵션을 통한 네트워크 구조로의 손쉬운 통합
  • 추가 기능 및 통신 모듈을 사용한 확장을 통한 높은 수준의 계획 안정성 및 투자 보호
트러스티드 무선 기술이 적용된 Radioline 무선 모듈  

트러스티드 무선 기술을 통한 안정적인 무선 전송

시리얼 I/O 장치를 사용하는지 아니면 여러 컨트롤러를 사용하는지 여부에 상관없이 트러스티드 무선 2.0 기술은 프로토콜 타입이 무엇이든 혹독한 산업 환경에서 안정적인 전송을 보장합니다.

  • 조정 가능한 데이터 속도로 인한 최대 수 km의 통신 범위
  • 새로운 트러스티드 무선 2.0 기술, AES 암호화, 주파수 홉핑 방법 및 동시 사용 관리를 통한 높은 수준의 안정성
  • 포인트-투-포인트 연결 및 최대 250개의 장치가 있는 복잡한 메쉬 네트워크를 모두 지원하는 Radioline을 통한 유연한 네트워크 구성

이점

  • 케이블 라우팅이 더 이상 필요하지 않으므로 시간 및 비용 절약
  • 뛰어난 내성의 무선 기술로 인해 전자기 간섭이 있는 환경에서 안전하고 안정적인 데이터 전송
  • 에너지 소모량의 투명한 획득을 통한 전반적인 효율성 향상
  • 추가 측정 지점을 사용한 유연한 확장으로 인한 에너지 집약적인 작업에 적합한 미래 지향적인 솔루션
  • 에너지 소모량을 관계 기관에 손쉽게 보고하여 조세 및 전기 요금 감면

제품 개요

언급된 솔루션에서 사용되는 피닉스컨택트 제품에 대한 개요를 살펴보십시오.

에너지 미터타입주문 번호
최대 500 V의 에너지 미터, 전체 고조파 진동의 획득EEM-MA2002901362
최대 500 V의 에너지 미터, 전체 고조파 진동의 획득, RS-485 인터페이스 있음EEM-MA2502901363
최대 500 V의 에너지 미터, 전체 고조파 진동의 획득, 통신 및 특수 기능 모듈을 사용하여 확장 가능EEM-MA4002901364
최대 700 V의 에너지 미터, 개별 고조파 진동의 획득, 통신 및 특수 기능 모듈을 사용하여 확장 가능EEM-MA6002901366
최대 700 V의 에너지 미터, 개별 고조파 진동의 획득, 통신 및 특수 기능 모듈을 사용하여 확장 가능, 24 V DC 공급 전압 있음EEM-MA600-24DC2902352
   
무선 모듈타입주문 번호
RS-232/485 2선 인터페이스가 있는 2400 MHz 무선 트랜스시버, I/O 확장 모듈을 사용하여 확장 가능RAD-2400-IFS2901541
RS-232/485 2선 인터페이스가 있는 868 MHz 무선 트랜스시버, I/O 확장 모듈을 사용하여 확장 가능RAD-868-IFS2904909
RS-232/485 2선 인터페이스가 있는 900 MHz 무선 트랜스시버, I/O 확장 모듈을 사용하여 확장 가능RAD-900-IFS2901540
   
액세서리타입주문 번호
구성 스틱, 고유한 네트워크 ID, RF 대역 3, 2.4 GHzRAD-CONF-RF32902814
구성 스틱, 고유한 네트워크 ID, RF 대역 5, 2.4 GHzRAD-CONF-RF52902815
구성 스틱, 고유한 네트워크 ID, RF 대역 7, 2.4 GHzRAD-CONF-RF72902816
구성 스틱, 고유한 네트워크 ID, RF 대역 1, 868 MHzRAD-868-CONF-RF12702197
구성 스틱, 고유한 네트워크 ID, RF 대역 1, 900 MHzRAD-900-CONF-RF12702122
맞춤형 구성 데이터 저장용 메모리 스틱RAD-MEMORY2902828
DIN 레일 전원 공급 장치용 DIN 레일 커넥터ME 17.5 TBUS 1,5/5ST-3,81 GN2709561
무선 모듈의 진단 및 구성용 USB 케이블RAD-CABLE-USB2903447
DIN 레일 전원 공급 장치, 1차 전환, 좁은 설계MINI-SYS-PS-100-240 AC/24 DC/1,52866983
에너지 미터타입주문 번호
최대 500 V의 에너지 미터, 전체 고조파 진동의 획득EEM-MA200
최대 500 V의 에너지 미터, 전체 고조파 진동의 획득, RS-485 인터페이스 있음EEM-MA250
최대 500 V의 에너지 미터, 전체 고조파 진동의 획득, 통신 및 특수 기능 모듈을 사용하여 확장 가능EEM-MA400
최대 700 V의 에너지 미터, 개별 고조파 진동의 획득, 통신 및 특수 기능 모듈을 사용하여 확장 가능EEM-MA600
최대 700 V의 에너지 미터, 개별 고조파 진동의 획득, 통신 및 특수 기능 모듈을 사용하여 확장 가능, 24 V DC 공급 전압 있음EEM-MA600-24DC
   
무선 모듈타입주문 번호
RS-232/485 2선 인터페이스가 있는 2400 MHz 무선 트랜스시버, I/O 확장 모듈을 사용하여 확장 가능RAD-2400-IFS
RS-232/485 2선 인터페이스가 있는 868 MHz 무선 트랜스시버, I/O 확장 모듈을 사용하여 확장 가능RAD-868-IFS
RS-232/485 2선 인터페이스가 있는 900 MHz 무선 트랜스시버, I/O 확장 모듈을 사용하여 확장 가능RAD-900-IFS
   
액세서리타입주문 번호
구성 스틱, 고유한 네트워크 ID, RF 대역 3, 2.4 GHzRAD-CONF-RF3
구성 스틱, 고유한 네트워크 ID, RF 대역 5, 2.4 GHzRAD-CONF-RF5
구성 스틱, 고유한 네트워크 ID, RF 대역 7, 2.4 GHzRAD-CONF-RF7
구성 스틱, 고유한 네트워크 ID, RF 대역 1, 868 MHzRAD-868-CONF-RF1
구성 스틱, 고유한 네트워크 ID, RF 대역 1, 900 MHzRAD-900-CONF-RF1
맞춤형 구성 데이터 저장용 메모리 스틱RAD-MEMORY
DIN 레일 전원 공급 장치용 DIN 레일 커넥터ME 17.5 TBUS 1,5/5ST-3,81 GN
무선 모듈의 진단 및 구성용 USB 케이블RAD-CABLE-USB
DIN 레일 전원 공급 장치, 1차 전환, 좁은 설계MINI-SYS-PS-100-240 AC/24 DC/1,5

개요로 돌아가기
적용 예제
  • 에너지 집약적인 작업에서 무선 기술을 사용한 에너지 관리