전송 및 분배

높은 수준의 가용성

높은 수준의 가용성

유지 관리 또는 결함 시에 네트워크 다운타임을 최소화하기 위해, 피닉스컨택트는 이상적인 솔루션을 갖고 있습니다.

시스템 가용성은 전원 전송 및 분배의 기반입니다. 안전하고 경제적으로 네트워크를 운영하고 싶으시면 피닉스컨택트와 상의하십시오.

에너지 네트워크의 안전한 운영

안전한 전송 및 분배 네트워크  

안전한 전송 및 분배 네트워크

에너지 전송 및 분배 네트워크의 안전한 운영을 위해 보호 시스템에서 반복 테스트를 수행하는 것이 매우 중요합니다. 이러한 요구조건은 일반적인 분야뿐만 아니라 산업 분야, 철도 기술 또는 조선업 분야에도 적용됩니다.

테스트 도중 일반 작동상태 및 오류가 시뮬레이션 되고 논리반응 및 스위칭 작업이 평가됩니다.

피닉스컨택트는 애플리케이션을 위한 솔루션으로 CLIPLINE complete 모듈형 단자대 및 ME 시리즈의 테스트 분리 단자대를 제공합니다.

피닉스컨택트는 특히 주전원 작동의 요구 사항을 위한 맞춤형 제품을 개발했습니다. 피닉스컨택트는 고품질 소재를 사용하여 장기적인 안정성을 보장합니다.