개요로 돌아가기

모듈형 Energy Neighbor 저장 시스템용 하이브리드 커넥터

개요

분산된 고정 Energy Neighbor 배터리 저장 시스템  

Energy Neighbor: 재생 가능한 에너지의 중간 저장

  • 재생 가능한 에너지를 효율적으로 활용하고 프로세스에서 전원 그리드를 안정화하는 분산된 고정 배터리 저장 시스템은 에너지 혁명의 핵심 요소입니다.
  • Upper Bavaria의 Moosham에 있는 Energy Neighbor 배터리 저장 시스템은 모듈형 설계가 특징이며 피닉스컨택트의 사각형 하이브리드 커넥터를 사용하여 더 쉽고 안전하게 연결할 수 있습니다.

고객 프로파일

분산된 고정 Energy Neighbor 배터리 저장 시스템  

각각 13개의 모듈로 구성된 8개의 배터리 랙에서 200 kWh의 저장 용량

중간 에너지 저장 분야의 전문 기업인 Varta Storage GmbH는 개인용 및 산업용 애플리케이션을 위한 리튬 이온 배터리 저장 시스템에 특화되어 있습니다. Varta Microbattery/Varta Storage Corporate Group에 속해 있는 이 회사는 연구 및 개발 프로젝트를 통해 에너지 혁명에 효율적으로 기여하고 있습니다.

적용

랙 받침대에 있는 배터리 모듈  

배터리 모듈의 빠르고 안전한 연결

거의 항상 리튬 이온 배터리로 제공되는 시판 중인 배터리 저장 시스템의 배터리 모듈은 복잡한 시스템에서 케이블로 연결됩니다. 연결 라인이 직렬 연결에 사용될 경우 배터리 블록의 양극 및 음극 단자에 케이블이 스크류로 고정됩니다.

대형 저장 시스템을 시운전할 경우 케이블링에 많은 노력을 기울여야 합니다. 또한 설치 오류의 위험이 배터리 모듈 수와 함께 증가합니다. 따라서 저장 모듈을 케이블링보다는 커넥터로 연결하는 것이 좋습니다. 200 kWh의 저장 용량과 250 kW의 출력을 가진 저장 시스템은 태양광 시스템 및 풍력 터빈 발전기의 전력 피크를 흡수하고 지역별로 연결된 가정의 최대 소비를 보상할 수 있습니다.

따라서 배터리 저장 모듈을 손쉽게 설치하고 신속하게 교체할 수 있도록 성능 및 연결 안정성에도 엄격한 요구 사항이 적용됩니다.

솔루션

배터리 모듈에는 피닉스컨택트의 하이브리드 연결 시스템이 장착되어 있으므로 모듈이 삽입될 때 통신 및 전원 연결이 자동으로 접촉합니다. 이러한 유연한 인터페이스를 통해 100 V 이상에서 최대 100 A가 흐를 수 있습니다. 결과적으로 모듈과의 접촉이 더 안전할 뿐만 아니라 더 간단하고 빠릅니다.

피닉스컨택트의 하이브리드 커넥터  

설치 오류를 방지하는 커넥터의 접점 형상

이러한 특수한 요구 사항을 충족하는 하이브리드 커넥터가 Varta Storage와의 협력을 통해 피닉스컨택트에서 개발되었습니다. 이 커넥터의 기반은 혹독한 산업 환경에서 장치뿐만 아니라 접속 배선함 및 컨트롤 캐비닛에 사용하기에 이상적인 IP67에 기초한 컴팩트한 사각형 커넥터 시스템인 Variocon 제품군입니다.

커넥터 시스템을 개발하는 동안 다른 배터리 저장 프로젝트의 시험 사용 및 테스트를 거친 커넥터가 사용되었습니다. 전기 에너지 저장 장치는 전원 그리드의 안정화뿐만 아니라 휴대용 공구 및 기계와 E-Mobility에서도 더욱 중요해지고 있습니다.

Energy Neighbor용으로 개발된 버전은 총 13개의 접점이 있는데, 그 중 5개는 전원 접점이고 8개는 신호 접점입니다. 높은 접점 밀도로 인해 연결 프로세스 도중에 허용 오차 보정에 특수한 요구 사항이 적용됩니다. 특수한 설계의 커넥터가 여기에 사용됩니다. 13개의 접점은 추가 가이드 핀이 있는 플로팅 설계의 접점 인서트에 배열됩니다. 가이드 핀은 접점 너머로 돌출되어 연결 프로세스 도중에 배터리 모듈 플러그가 올바르게 배열되도록 합니다.

요약

피닉스컨택트의 모듈형 사각형 커넥터는 Varta Storage GmbH의 배터리 저장 시스템에 보내지는 에너지 및 데이터를 위한 인터페이스로 작동합니다. 개별 모듈을 수동으로 배선할 필요가 없기 때문에 연결 기술과 배터리 모듈 간의 상호 작용은 대형 저장 시스템의 시운전 및 교체 시간을 대폭 줄여줍니다.

따라서 전원 그리드와 분리된 다양한 용량의 턴키 에너지 저장 솔루션을 설계하고 기존의 디젤 발전기에 대한 환경 친화적이고 미래 보장적인 대안을 제공할 수 있습니다. Varta Storage의 Energy Neighbor 배터리 저장 시스템은 2015년 말부터 현장에서 프로토타입의 우수성이 검증되고 있습니다.

Referrer: