개요로 돌아가기

시스템 및 작업자 안전: 쾰른에 새로운 변전소를 건설한 Rheinenergie

개요

Worringen 변전소의 중간 전압 스위치기어  

Worringen 변전소의 중간 전압 스위치기어

  • Rheinenergie AG는 쾰른 및 주변 지역에서 전원 분배 그리드를 운영합니다.
  • 이 에너지 공급업체는 해당 지역에 공급하기 위해 110 kV 그리드와 2차 중간 전압 그리드를 운영합니다.
  • 진행 중인 그리드의 확장 및 현대화의 일환으로 주요 배전소가 업그레이드되었습니다.
  • FAME 플러그-인 테스트 시스템은 보호 기술의 일상적인 검사 도중에 시스템 및 작업자 안전을 크게 향상시킵니다.

고객 프로파일

전기, 가스, 수도 및 난방을 제공하는 쾰른에 위치한 지역 에너지 공급 회사인 Rheinenergie AG는 산업, 무역 및 상업 부문뿐만 아니라 약 250만 명의 사람들에게 에너지 및 식수를 공급합니다.

모든 송전선과 케이블을 포함한 전원 그리드는 모든 전압 레벨에 걸쳐 총 길이가 약 19,000 km에 이릅니다.

적용

1963년부터 사용된 Worringen 변전소의 스위치기어  

1963년부터 사용된 오래된 스위치기어

공급의 보안을 유지하기 위해 설계된 새 변전소가 쾰른 북부의 Chorweiler 지역에 건설되었습니다. 지금까지는 1963년에 제작된 스위치기어가 Roggendorf 및 Themenhofen 지역에 전원을 공급했습니다.

이전의 25 kV 주전원 연결 및 관련 변압기는 이미 몇 년 전에 폐기되어 스위치기어를 10 kV 전압 레벨의 전원 분배에만 사용할 수 있었습니다.

쾰른에 위치한 Rheinenergie AG의 Karsten Martin  

쾰른에 위치한 Rheinenergie AG의 Karsten Martin

"오래된 시스템을 유지하는 것은 더 이상 경제적이지 않았습니다. 우리는 새로운 변전소를 위한 훨씬 더 작은 건물을 지었습니다."라고 Rheinenergie AG의 보호 기술자인 Karsten Martin은 설명했습니다. 공급의 작동 안정성과 보안을 높이는 것도 목적이었습니다.

솔루션

Rheinenergie는 FAME 플러그-인 테스트 시스템으로 그리드를 현대화하고 있습니다.  

Rheinenergie는 FAME 플러그-인 테스트 시스템으로 그리드를 현대화하고 있습니다.

Fühlingen 변전소는 3개의 피드-인을 통해 Worringen에 있는 새로운 중간 전압 스위치기어에 전원을 공급합니다. 이 시스템은 22개의 스위치 패널을 사용하는 2개의 링을 통해 28개의 주변 로컬 네트워크 스테이션에 전원을 공급합니다. 보조 전력 변압기 외에도 최대 630 kVA의 출력을 가진 또 다른 변압기가 스테이션에서 주변 고객에게 직접 공급합니다. 새 스위치기어는 Elatec Power Distribution GmbH에서 제조되었습니다. 원격 제어 기술은 쾰른에 위치한 SAE IT-systems GmbH & Co. KG가 제공했습니다.

"우리는 제어 컴포넌트 및 보호 기술과 함께 저전압 컨트롤 캐비닛을 직접 구성하고 스타트업도 수행합니다. 이로 인해 유지 관리 및 일상적인 시스템 검사가 훨씬 쉬워졌습니다."라고 Martin은 설명했습니다. 이제 작업이 훨씬 더 쉬워진 또 다른 이유는 피닉스컨택트의 FAME 플러그-인 테스트 시스템을 사용하기 때문입니다. 이러한 접근 방식을 통해 Rheinenergie는 기본적으로 모든 새로운 시스템에 적용해야 하는 전사적인 표준을 개발했습니다.

"스위칭 시퀀스가 테스트 플러그에서 구성되기 때문에 필요한 경우 플러그의 브리징만 수정하면 됩니다. 예를 들어, 작동 중에 변압기 전류를 측정하기 위해 전류계에서 루프하려는 경우 단락-회로 점퍼를 제거할 수 있습니다."라고 Martin은 덧붙였습니다. 기본 블록에 있는 스프링의 두 접점 영역을 통한 유도 접촉으로 인해 변압기 회로를 방해하지 않고 루프가 수행됩니다. 트립 회로는 신호 및 변압기 회로가 분리되기 전에 절연됩니다. 이를 수행하기 위해 FAME 테스트 플러그에는 각 핀에 대해 구성할 수 있는 3개의 핀 길이가 있습니다.

OFF 회로의 접점에 있는 확장된 핀은 플러그 삽입 시와 테스트 중에 의도하지 않은 회로 차단기의 트리핑을 방지합니다. "스위칭 시퀀스는 플러그에서 이미 결정되었습니다. 따라서 잘못된 트리핑으로 인한 다운타임이 방지되어야 합니다."라고 Martin은 언급했습니다.

요약

FAME은 유연성 및 모듈성뿐만 아니라 애플리케이션에서의 안전성으로 인해 Rheinenergie에 많은 이점을 제공합니다. "사양에 맞게 구성된 FAME 제품군의 솔루션을 별도의 주문 번호를 사용하여 주문할 수 있으므로 모든 주문에서 다시 구성할 필요가 없습니다."라고 Martin은 설명했습니다.

또한 피닉스컨택트의 연결 기술은 보호 릴레이를 연결할 때 이점을 제공합니다. 플러그-인 테스트 시스템 자체와 마찬가지로 유도 단락-회로가 이미 커넥터에 통합되어 있습니다. "진행 중인 현대화 및 그리드 확장 활동에서 피닉스컨택트의 FAME 플러그-인 테스트 시스템을 계속 사용할 것입니다."라고 Martin은 언급했습니다.

Referrer: