약 100개 국가에 진출한 ABB Group은 직원 수가 약 130,000명에 이릅니다. ABB는 스웨덴에서 8700명의 직원이 근무하고 있고 35개의 지역에 플랜트가 있습니다.
스웨덴에서 ABB는 전원 전송뿐만 아니라 프로세스 및 산업 자동화를 위한 제품과 시스템을 제공하는 선두 기업입니다.
약 4500명의 직원이 있는 Västerås 및 약 2400명의 직원이 있는 Ludvika가 가장 큰 운영 센터입니다. 10개의 비즈니스 센터를 통해 ABB는 고객 근접성 및 고객 혜택을 보장합니다.
FACTS(Flexible AC Transmission Systems)는 전원 전송 네트워크의 안전성, 용량 및 유연성을 향상시키는 광범위한 기술을 지원합니다. FACTS 솔루션을 사용하면 네트워크 운영자는 네트워크 안정성을 위한 주요 작동 파라미터를 유지 관리 또는 개선하여 기존 네트워크 전송 용량을 늘릴 수 있습니다. FACTS 솔루션으로 인해 환경에 대한 영향을 최소화하면서 기존 전원 공급 장치를 통해 더 많은 에너지를 전송할 수 있습니다. 다른 방법과 비교하여 프로젝트 구현 시간과 투자 비용이 대폭 줄어들어 새로운 전송 라인을 구축하거나 새로운 발전소를 건설할 수 있다는 것도 중요한 이점입니다.
ABB는 FACTS 분야의 전세계적인 선두 기업으로서 포괄적인 FACTS 포트폴리오를 전세계 고객에게 제공합니다. FACTS의 하위 분야에는 네트워크 안정성 및 신뢰성을 향상시키기 위한 SVC(Static Var Compensator) 스테이션이 있습니다.
ABB Sweden은 피닉스컨택트 컴포넌트가 제공하는 이점을 다양한 방법으로 경험하고 있습니다. CLIPLINE 모듈형 단자대 외에도 QUINT POWER 전원 공급 장치, LAN 스위치, 패널 PC 및 플러그-인 시스템이 FACTS 애플리케이션을 구현하는 데 사용됩니다.
최종 수락 도중 ABB FACTS 시스템은 복잡한 테스트와 검사를 거쳐야 합니다. 이러한 시스템을 신속하고 유연하게 구현하기 위해 ABB는 모든 회로에서 분리 단자대를 사용합니다.
그러나 텍사스에서 AEP(American Electric Power)를 위한 SVC 스테이션을 구현할 때 ABB는 AEP의 고객 사양에 따라 분리 기능이 있는 모듈형 단자대만 트리핑 회로에서 사용할 수 있다는 점을 고려해야 했습니다. 또 다른 AEP 사양은 미국에서 일반적으로 사용되는 케이블 브리지를 통해 단자대 간의 브리징을 구현해야 한다는 것이었습니다.
이를 위한 간단한 솔루션은 CLIPLINE complete 제품군의 P-DI 절연 플러그 및 P-FIX 피드스루 커넥터가 있는 UT 4-MT 및 UT 4-TG 모듈형 단자대입니다. 트리핑 회로는 UT 4-MT 나이프 분리 단자대를 사용하여 ABB에 의해 구현되었습니다. 피드스루 단자대만 허용되는 다른 회로는 UT 4-TG 단자대 및 P-DI 절연 플러그를 사용하여 구성되었습니다. 전체 SVC 애플리케이션의 최종 테스트 후에 ABB의 P-DI 절연 플러그는 UT 4-TG 분리 지점에 스냅된 P-FIX 피드스루 커넥터로 대체되었습니다.
UT 4-MT 나이프 분리 지점을 통해 테스트 절차 및 후속 테스트 목적을 위해 트리핑 회로를 정의된 방식으로 열 수 있습니다. P-DI를 P-FIX로 대체하여 최종 고객인 AEP가 요구한 비트리핑 회로를 위한 피드스루 단자대를 빠르고 안전하게 구현할 수 있었습니다.
UT 시리즈의 이중 브리지 샤프트는 플러그-인 브리지를 통해 범용 브리징을 지원합니다. 따라서 케이블 브리지가 필요하지 않습니다.
다른 이점으로는 모듈형 단자대의 대면적 라벨링 영역 및 CLIPLINE complete 제품군의 범용 시스템 액세서리가 있습니다.