일반 가정에서 태양광 전력이 공급되고 네덜란드의 전기 자동차 비율이 증가함에 따라 전압 변동을 피하기 위해 전원 그리드를 정밀하게 모니터링하는 것이 필요해졌습니다.
따라서 Enexis에서 사용하는 일관된 모니터링 및 시각화 솔루션은 전압, 전류 및 에너지 흐름의 현재 값을 모니터링합니다. 이를 통해 로컬 네트워크의 보다 나은 계획 및 목표에 따른 확장이 가능하고 단락-회로를 더 신속하게 탐지 및 파악할 수 있습니다.
10 kV 레벨에서 400 V 레벨까지 포함하는 저전압 네트워크의 변압기도 모니터링됩니다. 근처에 있는 가정 및 기업에 공급하는 것 외에도 도로 조명을 위한 전원이 공급됩니다.
과거에는 도로 조명을 원격으로 켜고 끌 수 있었지만 조명 기구의 상태를 모니터링하는 것은 불가능했습니다. 이제 Enexis는 전류 소모량을 평가하여 조명 기구의 품질에 대한 결론을 도출할 수 있고 장애가 발생했을 때 즉시 서비스 기술자를 보낼 수 있습니다.
로컬 네트워크 스테이션에 있는 변압기의 3가지 2차 회로 위상에 대한 현재 데이터가 변류기에 의해 수집되고 ILC 131 ETH 소규모 컨트롤러에 의해 기록됩니다. 모든 수집 시스템의 값을 분석하려면 대형 서버가 필요하기 때문에 캐나다 데이터베이스 공급자에 의해 데이터가 저장됩니다. SQL 데이터베이스가 사용되며 ILC 131 ETH 컨트롤러는 이 데이터베이스에 직접 기록합니다. 이를 위해 프로그래머는 피닉스컨택트 홈 페이지에서 다운로드할 수 있는 SQL 라이브러리의 기능 블록을 사용합니다.
획득한 데이터 레코드에 기초하여 도로 조명의 상태를 평가할 수 있습니다. 또한 변압기의 용량 활용도를 확인할 수 있습니다. 정의된 제한 값을 초과할 경우 서비스 기술자가 적절한 조치를 취하게 되며 네트워크 확장이 필요할 수도 있습니다. 반면, 부하가 평균보다 낮으면 보다 저렴한 소형 변압기를 사용할 수 있습니다.
Enexis는 조만간 도로 조명의 조도를 적응적으로 제어할 수 있도록 환경 감지 기술로 애플리케이션을 확장할 계획입니다. 현재 도로 조명은 캐나다 데이터베이스에서 제공하는 일출 및 일몰 시간을 기준으로 제어됩니다. 그러나 켜짐 및 꺼짐 시간을 현지의 자연 조도 레벨에 의존하게 하는 것이 바람직할 것입니다. 즉, 흐린 날에는 라이트를 더 일찍 켜고 맑은 날에는 늦게 켤 수 있습니다.
Enexis에서 개발한 Gaia 소프트웨어는 대용량 데이터를 일관되게 제공하기 위한 이상적인 솔루션입니다. Google Earth에서 제공된 정보를 기반으로 사용자는 이 도구로 개별 거리를 확대하고 에너지 흐름 및 네트워크 부하에 대한 현재 및 과거 추세를 볼 수 있습니다. 예를 들어, 더 큰 공급 라인이 필요한 소비자가 식별됩니다.
관련 데이터를 획득 및 분석하여 플랜트 및 시스템의 효율성을 크게 높일 수 있습니다. 이 경우에 “빅 데이터” 접근 방식은 더욱 향상된 가치를 제공합니다. 알고리즘, 데이터베이스 및 네트워킹은 미래의 제어 및 자동화 시스템의 특징입니다.
필드 레벨을 상위 레벨 데이터 백업 및 처리에 지능적으로 연결하고 결과를 의미 있게 시각화하는 것이 이를 위한 기반이 됩니다. 따라서 Enexis는 요구 사항에 따라 중요한 이벤트 또는 과부하에 신속하게 대응하여 주민들에게 전기가 지속적으로 공급되도록 할 수 있습니다.