Laborelec 협력 기구가 고객에게 제공하는 많은 서비스 중 하나가 전력 품질 모니터링입니다. 벨기에 Linkebeek에 위치한 Laborelec는 전력의 생산, 분배 및 적용을 위한 혁신역량 센터입니다. Laborelec는 주요 파트너인 Electrabel 및 기타 파트너(분배 네트워크 사업자 포함)와 국내외 다른 고객에게 전문적인 기술 서비스를 제공합니다.
Laborelec의 연간 총 매출액은 약 3200만 유로이고 직원 수는 약 180명입니다.
Laborelec는 고객의 요청 시에 주전원 전압의 분산 및 인입 품질을 측정하고 특수한 고객 요구 사항을 고려하여 보고서를 작성합니다. 주거 지역의 저전압 네트워크(230 V)에서 산업용 연결 지점 및 고전압 네트워크(150 kV)에 이르기까지 모든 전압 레벨이 측정됩니다.
이 서비스는 산업 분야 고객에게 해당 서비스를 제공하는 주요 파트너 Electrabel뿐만 아니라 대부분의 벨기에 분배 네트워크 사업자에 제공됩니다. 여기에는 주요 전기 소비자뿐만 아니라 전압 강하 등의 문제가 회사 내의 중요 프로세스에 막대한 결과를 초래할 수 있는 소규모 소비자도 포함됩니다.
Laborelec는 하루에 한 번 또는 두 번씩 모뎀을 사용하여 필드에 있는 약 600개의 전력계 및 네트워크 운영자의 저전압 또는 중간 전압 네트워크를 위한 500개 이상의 전력계에서 측정 데이터를 읽습니다. 각 측정값을 측정하려면 약 10분 정도가 걸립니다. 측정소에 아날로그 전화 라인이 있는 경우 PSTN을 통해 데이터를 읽습니다. 그렇지 않은 경우 GSM 네트워크를 통해 데이터를 읽습니다.
Laborelec는 최근에 주 컴퓨터의 전체 통신 구조를 재구성했습니다. 새 시스템은 전적으로 피닉스컨택트의 DIN 레일 마운트형 산업용 모뎀으로 구성됩니다. 이 시스템은 두 가지 유형의 모뎀인 PSTN 및 GSM을 사용하여 작동합니다. 현재 24개의 PSTN 및 11개의 GSM 모뎀이 데이터 수집 센터에 설치되어 있습니다. 필드에 있는 15 - 20개의 모뎀이 이러한 각 모뎀에 할당되고 데이터를 다운로드하기 위해 로그인 세션을 통해 연결이 설정되는데 이를 모뎀 풀이라고 부릅니다.
Laborelec 데이터 센터의 모든 모뎀은 해당 모뎀의 베이스에 있는 고유한 T-bus 브리징 시스템을 통해 전원이 공급됩니다. 사용된 컨트롤 캐비닛의 넓은 폭으로 인해 8개의 모뎀을 나란히 설치할 수 있습니다. "초기부터 우리는 T-bus 부품을 보드에서 사용했습니다. 모뎀을 더 추가하려는 경우 T-bus에 모뎀을 찰칵하고 장착하면 됩니다. 그런 다음 데이터 센터용 아날로그 라인과 RS-232 인터페이스를 연결하면 됩니다. 레이아웃은 모듈형이고 매우 명확합니다."라고 Laborelec의 보조 기술자인 Laurent Cloosen은 설명했습니다.
피닉스컨택트의 PSI GSM/GPRS 모뎀이 제공하는 옵션 중 하나가 GPRS 기능입니다. GPRS(General Packet Radio Service)는 GSM 전화 네트워크를 통해 데이터를 작은 패킷으로 교환할 수 있는 서비스입니다. 이 기술을 사용하면 데이터를 작은 패킷으로 분할하고 개별적으로 전달한 다음 리시버에서 다시 결합할 수 있습니다.
GPRS 연결 비용은 연결 시간이 아니라 전송된 데이터 볼륨에 기초합니다. 따라서 먼저 연결을 설정하지 않고 GPRS 모뎀을 추가 비용 없이 영구적으로 연결할 수 있습니다. 데이터 교환은 즉시 시작됩니다.
현재 Laborelec는 GPRS를 통한 측정 데이터의 데지털 교환을 테스트하고 있습니다. Laborelec의 Laurent Cloosen은 피닉스컨택트의 모뎀을 재구성 프로젝트를 위한 솔루션으로 선택한 이유를 정확하게 알고 있습니다. "사용자 친화적이고 안정적이기 때문입니다. 피닉스컨택트 모뎀은 매우 사용자 친화적입니다. 플러그-인 단자대를 사용하여 전화 케이블을 쉽게 연결할 수 있습니다. 결함이 있는 경우 모뎀의 LED는 문제가 있다는 것을 명확하게 나타냅니다. 또한 전화 라인을 모뎀 전면부에 삽입하여 원인을 쉽게 확인할 수 있습니다."라고 Laurent는 설명했습니다.
광범위한 지역에 분산된 측정소의 측정 데이터를 중앙에서 수집하는 기능은 기업에서 보고를 위한 데이터를 자동으로 중앙 집중화, 저장 및 사용할 수 있다는 것을 보여주는 좋은 예입니다.