개요로 돌아가기

오스트리아 기업 Energie AG에서의 안전한 전원 전송

선도적인 오스트리아 인프라 기업

Energie AG는 오스트리아 중북부에 위치한 선도적인 인프라 기업입니다. 전문적인 비즈니스 및 자회사를 통해 이 회사는 에너지(전기, 가스, 난방), 수도 및 폐기 분야에서 활약하고 있습니다.

핵심 비즈니스의 일환으로 이 회사는 410,000개에 이르는 설치 기반을 통해 약 100만 명의 고객에서 전기를 공급합니다. Energie AG는 1800명의 직원이 에너지 부문에서 일하고 있으며 연간 총 매출액은 약 8억 3500만 유로에 달합니다.

애플리케이션

Energie AG의 프로젝트 중 하나가 Sattledt 변전소입니다. 이 변전소는 Sattledt/Wels 지역에 전기를 공급합니다. Energie AG는 이러한 전기 공급의 안전과 안정성을 확보하는 것에 초점을 두고 있습니다.

시스템의 수명은 40 - 50년입니다. 안전한 전원 전송을 위해 UV Sattledt에서는 고품질 기술 컴포넌트가 사용됩니다. Energie AG는 보호 및 제어 기술을 위한 피닉스컨택트의 모듈형 단자대 시스템인 CLIPLINE complete의 ST 시리즈를 사용합니다.

솔루션

ST 시리즈는 컴팩트 설계로 인해 공간이 크게 절약되므로 스프링 케이지 기술 분야에 혁명을 가져왔습니다. 이러한 공간 절약형 컴포넌트를 사용하여 전체 시스템 설계를 더 작게 만들 수 있습니다.

스프링 케이지 기술의 특성인 전면부 연결을 통해 전선을 위에서 단자점에 삽입할 수 있습니다. 따라서 케이블 덕트를 단자 스트립에 직접 유도할 수 있으므로 컨트롤 캐비닛에서 추가 공간이 절약됩니다.

이 스프링 케이지 단자대 시리즈는 크기가 대폭 줄어든 "미니 스프링" 스프링 케이지 시스템을 특징으로 합니다. 이와 동시에 다음과 같은 기존 품질 특징이 중요하게 고려되었습니다.

  • 대면적 라벨링
  • 최대 배선 공간
  • 유연한 플러그-인 브리지 시스템

ST 제품군은 1.5 - 35 mm²의 정격 케이블 사이즈로 제공됩니다. 스프링 케이지 기술에서는 단자점당 하나의 전선만 허용되므로 해당 멀티 전선 단자대도 제공됩니다. 표준 피드스루 단자대 외에도 3단, 4단 및 2단 단자대가 제품군에 포함됩니다. 멀티 전선 단자대를 사용하여 더 높은 배선 밀도를 달성할 수 있습니다.

또한 브리지 시스템을 사용하여 추가 전위 분기 또는 전위 증배를 손쉽게 구현할 수 있습니다.

이점

Energie AG의 현장 관리자인 Gerald Loy는 "에너지 분배 및 제어가 우리의 주요 애플리케이션 영역입니다. 브리징 및 라벨링 옵션, 소재, 케이블 사이즈 등을 고려하여 피닉스컨택트의 스프링 케이지 단자대를 선택했습니다. 일관된 이중 브리즈 샤프트는 애플리케이션을 위한 이상적인 선택이었습니다. 따라서 보관이 간편한 하나의 브리지 타입만 사용하여 체인 브리징을 구현할 수 있습니다.

또한 현재 사용 중인 ST 단자대는 케이블 사이즈 및 전면부 라벨링과 관련하여 매우 뛰어납니다. 페룰이 있거나 없는 정격 케이블 사이즈를 구현할 수 있으며 대면적 중앙 라벨링으로 인해 설치 오류가 방지됩니다. 거의 발생하지 않지만 오류에 대비하여 고품질 단자대만 사용해야 합니다. 따라서 UL94에 따른 자기 소화성 V0 소재가 유일한 옵션이었습니다.

광범위한 시설개량 중인 기존 시스템과 새 시스템에서 이제 피닉스컨택트의 단자대만 사용됩니다. 40 - 50년의 수명을 감안했을 때 이 결정으로 인해 다음 10년을 위한 솔루션이 갖추어졌습니다."라고 말했습니다.