개요로 돌아가기

폴란드 기업 Vattenfall의 에너지 측정 현대화

Vattenfall: 폴란드에 거주하는 110만 명의 고객

Vattenfall은 유럽에서 네 번째로 큰 전력 회사이자 가장 큰 난방 에너지 생산 기업입니다. Vattenfall은 유럽을 선도하는 전력 회사가 되려는 비전을 갖고 있습니다. 이 회사는 현재 스웨덴, 덴마크, 핀란드, 독일 및 폴란드에 진출해 있습니다. Vattenfall은 전기와 관련된 전체 부가 가치 체인(생산, 전송, 분배 및 판매)에서 활발하게 사업을 추진하고 있습니디. 또한 전력 거래 분야에서도 중요한 역할을 수행합니다. 이외에 난방 에너지의 생산, 분배 및 판매도 사업 영역에 포함됩니다.

이 회사의 직원 수는 32,000명 이상에 달합니다. Swedish state는 모회사인 Vattenfall AB의 완전 자회사입니다. 폴란드에서는 난방 에너지의 생산 및 판매가 주요 업무입니다. Vattenfall의 시장 점유율은 약 27%입니다. 또한 전력은 소량의 단위로도 생산됩니다. 분배 사업부는 전원 공급 네트워크의 관리를 담당하면서 주로 폴란드 남서부 지역에 있는 110만 명의 고객에게 전력을 공급합니다. Vattenfall은 폴란드에 약 110만 명의 고객을 보유하고 있습니다.

애플리케이션

이 회사는 전체 전력의 11%를 폴란드 에너지 부문에 판매하며 26,757 km에 이르는 전원 공급 네트워크를 보유하고 있습니다. Vattenfall Distribution Poland S.A.는 9000개의 변전소를 운영하고 있습니다.

이들 중 일부는 오래되어 현대화해야 했습니다. 여기에서 미터 측정 회로를 위한 단기 및 중기 에너지 측정용 솔루션이 필요했습니다.

솔루션

3상 전압 회로를 중단시키고 변류기를 단락시키는 옵션이 있는 피닉스컨택트의 전력계 측정 솔루션은 Vattenfall의 모든 요구 사항을 충족합니다. 범용 단자대가 DIN 레일에 마운트되고 전압 회로를 보호하기 위해 투명한 하우징으로 완전히 커버됩니다. 최종적으로 FIBOX 커버가 있는 즉시 설치 가능한 DIN 레일 마운트형 전환 가능 단자대 세트가 제공되었으며 이 세트는 SB 2-8-T 스위칭 점퍼, 컬러 마커 스트립 및 향상된 3상 차별화용 PSBJ-URTK 6 테스트 플러그가 있는 URTK 6, URDK 6 및 UT 4-HESI 단자대로 구성됩니다.

전환 가능한 URTK 6 및 URDK 6 단자대는 높은 수준의 안전성, 명확한 작동 및 광범위한 사용을 특징으로 합니다. 2차 변압기 회로에서 사용하도록 특별히 개발된 이러한 단자대는 양쪽에 스위칭 점퍼 및 테스트 소켓을 통합하기 위한 옵션이 있습니다.

이점

폴란드의 Dlugoleka에서 사전 조립된 피닉스컨택트의 고객 맞춤형 솔루션은 즉시 설치 가능한 전환 가능 단자대 세트를 Vattenfall에 제공합니다. 단일 주문 번호로 인해 디자이너가 쉽게 주문할 수 있습니다. 또한 이 구조는 폴란드의 다른 전력 배포업체에 사용되고 있습니다.