개요로 돌아가기

FAME 플러그-인 테스트 시스템으로 네트워크 가용성이 향상된 Munich City Utilities

개요

FAME 테스트 시스템  

Munich City Utilities에서 테스트에 사용 중인 FAME

  • Munich City Utilities(Stadtwerke München - SWM)는 유럽에서 가장 큰 시영 공공 시설 중 하나이며 독일의 주요 에너지 공급자 중 하나입니다.
  • 네트워크는 지속적으로 업데이트 및 확장되고 있으며 보다 정확하게 모니터링됩니다. 더 단순하고 안전한 네트워크 수리, 유지 관리 및 확장을 위해 Munich City Utilities는 피닉스컨택트의 FAME 테스트 시스템을 사용합니다.
  • Munich City Utilities는 FAME을 사용하여 해당 네트워크를 현대화하고 네트워크 가용성을 향상시키고 있습니다.

고객 프로파일

Munich City Utilities는 100년 넘게 바이에른의 뮌헨 및 그 주변의 소비자들에게 안정적으로 전력과 열을 공급해왔습니다. 24시간 연중무휴로 공급되기 때문에 뮌헨 시민들은 항상 편안하고 안전한 생활을 누릴 수 있습니다.

적용

Maximilian Gruner, 보조 전원 기술 담당 관리자  

Maximilian Gruner, 보조 전원 기술 담당 관리자

뮌헨 및 그 주변에 있는 약 50개의 시스템을 사용하여 Munich City Utilities에서 자체적으로 생산하는 에너지 중에서 많은 비율이 재생 가능 에너지와 환경 친화적으로 결합된 열 및 전력이 지능적으로 혼합된 상태로 제공됩니다. 유연하게 제어할 수 있고 기본 부하 공급 및 피크 처리에 적합한 소형 발전소 덕분에 중단 없는 확실한 공급이 보장됩니다.

“당사의 네트워크에서 전력선의 길이는 모든 전압 레벨에 걸쳐 12,000 km 이상입니다. 이러한 전력선을 통해 공급되는 네트워크 영역은 약 400 km2입니다.”라고 SWM Services GmbH의 보조 전원 기술 담당 관리자인 Maximilian Gruner는 설명했습니다.

전원 그리드의 안전하고 신뢰할 수 있는 작동을 위한 전제 조건은 전원 케이블을 적절하게 전환할 수 있도록 결함을 빠르게 탐지하는 것입니다. 이를 위해서는 디지털 그리드 보호 릴레이가 처리하는 측정된 변수의 지속적인 모니터링이 필요합니다. 이러한 릴레이는 변전소 및 배전소에 있는 변류기 및 전압 변환기로부터 측정된 변수를 가져옵니다.

솔루션

피닉스컨택트의 FAME 테스트 시스템  

피닉스컨택트의 FAME 테스트 시스템

이러한 모든 작업을 더 쉽고 명확하게, 무엇보다 더 안전하게 수행할 수 있도록 피닉스컨택트는 FAME 플러그-인 테스트 시스템을 개발했습니다. “FAME을 사용하면 보호 장치용의 복잡한 테스트 회로를 한 번에 테스트 장치에 연결할 수 있습니다. 필요한 모든 전환 작업을 안전하게 자동으로 구현할 수 있습니다.”라고 Gruner는 설명했습니다.

접점 브리징, 분리 및 접촉의 시퀀스는 플러그에 의해 결정되므로 항상 정확합니다. 다양한 배선 버전이 가능하여 변압기 분리 단자대의 수많은 직렬 스위칭 시퀀스를 병렬로 제어되는 단일 플러그-인 작업으로 구현할 수 있습니다.

주 및 예비 보호 릴레이 배선을 통해 공간을 절약하는 FAME  

주 및 예비 보호 릴레이 배선을 통해 공간을 절약하는 FAME

이 방법으로 작업하면 개방형 연결 또는 변류기의 단락-회로 점퍼 설정과 같은 많은 실수를 방지할 수 있습니다. 보호 기술자는 테스트 플러그의 배선에 집중할 수 있습니다.

또한 유지 보수 직원이 테스트를 훨씬 쉽게 수행할 수 있습니다. 동일한 극성을 가진 테스트 플러그의 오접속을 방지하기 위해 플러그-인 테스트 소켓 및 테스트 플러그를 플라스틱 프로파일로 코딩할 수 있습니다. 또한 표준화된 플러그-인 테스트 소켓에 여러 다른 기능 그룹을 배선할 수 있습니다.

Gruner는 "예를 들어, 먼저 두 개의 개별 테스트 플러그로 하나의 플러그-인 테스트 소켓을 통해 주 및 예비 보호 릴레이를 라우팅함으로써 많은 공간을 절약할 수 있었습니다."라고 말했습니다.

또한 FAME 제품군에는 바이패스 플러그 및 색상 코딩된 단일 핀 플러그와 같은 추가 액세서리가 포함되어 있습니다. 단일 핀 플러그를 사용하여 개별 측정을 빠르고 효율적으로 수행하거나 고전압 스위치의 트립 코일을 보호 장치에서 분리할 수 있습니다.

FAME은 플러그-인 영역 및 연결 영역에서 터치손상방지 기능을 제공하도록 설계되었습니다. 또한 플러그-인 브리지를 통해 설정된 변류기의 스타 포인트를 플러그-인 테스트 소켓에서 직접 구현하는 옵션도 있습니다. 변압기 분리 단자대가 있는 추가 단자 스트립은 필요하지 않습니다.

요약

Munich City Utilities는 FAME 플러그-인 테스트 시스템을 사용하여 향상된 안전성 및 작동 편의성과 함께 높은 유연성을 달성할 수 있습니다. “이 시스템의 이점은 테스트 플러그의 명확한 접점 중첩 및 프로젝트별 제조가 가능하다는 것입니다. 이는 회전 스위치조차도 제공할 수 없는 이점입니다. 또한 플러그 삽입 시에 필요하거나 플러그가 비스듬히 빠지지 않도록 방지하는 적절한 기계적 지침이 제공된다는 추가 이점이 있습니다.”라고 Gruner는 말했습니다.

접점을 자유롭게 할당하기 위해 세 가지 연결 시간을 선택할 수 있습니다. 여기에는 Off 신호 및 보조 신호용 긴 접점, 전압 변환기용 중간 접점 및 변류기용 짧은 접점이 포함됩합니다. 할당되지 않은 접점은 더미 접점으로 작동합니다.

Referrer: