전력

유연한 대응

유연한 대응

피닉스컨택트의 제품 포트폴리오에서 애플리케이션을 위한 올바른 솔루션을 찾을 수 있습니다.

돌아가기 솔루션

카테고리

  • 에너지 생산
    에너지 생산

    미래의 발전소는 에너지 생산량은 증가하고 연소 가스는 줄어들어야 합니다.

  • 전원 분배
    전원 분배

    전원 전송 및 분배 네트워크의 요구 사항에 따른 특수한 맞춤형 연결기술이 제공됩니다.

피닉스컨택트는 80년이 넘게 전력 산업분야의 파트너입니다. 끊임없이 변화하는 역동적인 에너지 시장의 요구에 맞게 지속적으로 혁신적인 신제품을 출시하고 있습니다. 

인텔리전트 전원 공급 보호 – FL MGUARD 사용

효율적인 보호  

FL MGUARD를 사용한 분산 시스템의 효율적인 보호

현대 사회에서 IT 기술은 점점 더 많은 분야를 지배하고 있습니다. 인텔리전트 네트워크인 스마트 그리드가 구현된 에너지 및 전원공급 인프라도 마찬가지입니다.

무정전 전원공급의 경우 시간 및 날씨에 상관없이 수요와 공급 간에 균형을 유지해야 합니다.

전원 공급을 적절하게 조정하기 위해 해상 풍력 발전 시설, 기존 발전소 또는 개인 PV 시스템과 같은 곳에는 공유 네트워크를 통한 통신이 필수적입니다. 

디지털 네트워킹은 새로운 기술적 가능성을 열어주었으나 이와 동시에 외부 공격에 노출될 가능성도 커졌습니다. 전체 전원 공급 인프라가 IT 조작으로 인해 위험에 처할 수 있습니다.

특히 대규모 전력 생산장치의 경우 계획하지 않은 오류가 발생하면 다른 네트워크도 위험해 지기 때문에 보호가 필요합니다. 따라서 포괄적인 사이버 보안 지침이 마련되었으며 이러한 지침을 따르는 것이 운영자의 새로운 과제가 되었습니다.

FL MGUARD 장치 제품군은 분산된 IT 보호 개념의 개별적인 구현을 지원합니다. MGUARD 기술은 컴퓨터 시스템에서 무단 네트워크 액세스 시도 및 변경을 빠르게 탐지할 수 있게 합니다.

SIL이 입증한 작동 안정성

EX, 프로세스 기술, SIL, 기능적 세이프티, IEC 61508  

세이프티 무결성 레벨 – SIL

SIL의 목표는 최대한의 작동 안정성을 달성하는 것입니다.

통계적 확률에 기초하여 표준 기반 검사가 수행됩니다. 대개 IEC 61508 및 IEC 61511 표준이 이를 위한 기초로 사용됩니다.

서지 보호

혁신적인 서지보호 제품  

혁신적인 서지보호 제품

효과적인 서지 보호를 위해 많은 요소를 고려해야 합니다. 피닉스컨택트는 집중적인 기본 연구를 바탕으로 혁신적인 어레스터 기술을 개발하고 전문 기술을 구현합니다.

효과적인 서지 보호가 작동하는 방법 및 제품의 기술에 대해 자세히 알아보십시오.