용어집

각 사업 영역에서 고유한 언어와 용어가 개발되고 있으며 신기술에 새로운 이름이 부여될 수 있습니다. 여기에는 E-mobility 분야와 관련하여 자주 사용되는 용어에 대한 정의가 나와 있습니다.

AC교류
CCS결합 충전 시스템: 단일 차량 인렛을 사용하여 AC 및 DC 충전이 모두 가능한 결합된 충전 연결 시스템
콤보결합 충전 시스템의 이전 명칭
커넥터차량에 삽입되는 충전 커넥터
CP컨트롤 파일럿: 통신 정보를 전송하는 데 사용되는 커넥터 접점/케이블의 명칭
DC직류
EV전기 차량
GB/T중국 시장용 플러그 형상
HPC고출력 충전: 150 kW 이상의 전원을 사용한 충전
IC-CPDIn-Cable-Control and Protective Device
OCPPOpen Charge Point Protocol: 충전소와 백엔드 시스템 간의 통신 제공
PHEV플러그-인 하이브리드 전기 차량
플러그충전소에 삽입되는 충전 커넥터
PP근접 파일럿: 충전 케이블의 전류 전송 용량을 설정하고 이모빌라이져를 활성화하기 위한 접점
충전 소켓차량이 모바일 충전 케이블을 통해 연결된 충전소의 충전 소켓
타입 1미국 시장 및 일부 일본 시장용 플러그 형상
타입 2유럽 시장용 플러그 형상
차량 충전 소켓충전 커넥터가 삽입되는 차량의 충전 소켓

서비스