표준 및 지침

충전 시스템에는 다양한 충전 방법 및 서로 다른 목표 시장의 요구 조건을 충족할 수 있는 상호 운용성이 있어야 합니다. 이에 대한 내용이 아래 설명된 E-Mobility용 표준 및 지침에 모두 규정되어 있습니다.

플러그, 소켓 아웃렛, 차량 커넥터, 차량 인렛 — 전기 차량의 전도성 충전

  • 파트 1: 일반 요구 사항
  • 파트 2: AC 핀 및 접점 튜브 액세서리에 대한 치수 호환성 및 교환 가능성 요구 사항
  • 파트 3: DC 핀 및 접점 튜브 차량 커플러에 대한 치수 교환 가능성 요구 사항

전기 차량 전도성 충전 시스템

  • 파트 1: 일반 요구 사항
  • 파트 21-1: AC/DC와의 전도성 연결에 대한 전기 차량 온보드 충전기 EMC 요구 사항
  • 파트 21-2: 오프보드 전기 차량 충전 시스템(준비 중) 공급에 대한 EMC 요구 사항
  • 파트 22: AC 전기 차량 충전소(이후에 61851-1과 병합됨)
  • 파트 23: DC 전기 차량 충전소
  • 파트 24: 오프보드 DC 충전기 및 전기 차량 간의 제어 통신 프로토콜

 

전기 추진 도로 차량 – 외부 전기 전원 공급 장치에 연결 – 세이프티 요구 사항

전기 도로 차량의 모드 2 충전용 IC-CPD(In-Cable Control and Protection Device)

ISO/IEC 15118 – 도로 차량 – 차량과 그리드 간의 통신 인터페이스

  • 파트 1: 일반 정보 및 사용 사례 정의
  • 파트 2: 기술 프로토콜 설명 및 OSI(Open Systems Interconnections) 레이어 요구 사항
  • 파트 3: 물리적 레이어 및 데이터 링크 레이어 요구 사항

 

저전압 전기 설치

  • 파트 7-722: 특수 설치 또는 위치에 대한 요구 사항 – 전기 차량의 공급

 

저전압 스위치기어 및 컨트롤 기어 조립

  • 파트 7: 해안길, 캠핑장, 광장, 전기 차량 충전소 등과 같은 특정 애플리케이션용 조립

 

SAE 전기 차량 및 플러그-인 하이브리드 전기 차량 유도성 충전 커플러

잔기 차량용 전도성 충전 연결 세트

  • 파트 1: 일반 요구 사항
  • 파트 2: AC 충전 커플러
  • 파트 3: DC 충전 커플러

전기 차량 충전 시스템

프로그래밍 가능한 컴포넌트의 소프트웨어

EV 충전 시스템 장비의 세이프티

EV 공급 회로용 직원 보호 시스템의 세이프티

EV용 플러그, 리셉터클 및 커플러의 세이프티

EV 공급 장비의 세이프티

서비스