E-mobility용 제품

제품

전체 충전 프로세스를 위한 제품군

피닉스컨택트는 전기 차량의 AC 및 DC 충전에 필요한 모든 컴포넌트를 제공합니다.

피닉스컨택트의 포괄적인 포트폴리오에 대해 알아보십시오.

피닉스컨택트는 전체 충전 프로세스를 위한 완벽한 포트폴리오를 제공합니다. 핫스팟을 클릭하면 자세한 정보를 볼 수 있습니다.

 
전기 자동차용 대화형 맵

충전 지점 및 차량용의 안정적인 연결 시스템

피닉스컨택트의 충전 연결 시스템은 전기 차량의 에너지 공급을 위한 새로운 표준을 제시합니다. 피닉스컨택트의 충전 케이블 및 충전 소켓은 은도금 전원 및 신호 접점, 고정밀 온도 모니터링 및 통합 잠금 시스템이 적용되어 안전하고 안정적으로 작동합니다. 매력적인 인체 공학적 설계 덕분에 쉽고 편안하게 사용할 수 있습니다. 피닉스컨택트는 고출력 충전 기술을 통해 충전 시간을 단 몇 초로 단축함으로써 E-mobility 역사에서 또 다른 이정표를 세우고 있습니다.

인텔리전트 충전 인프라용 제어 기술 및 소프트웨어

피닉스컨택트의 유연한 충전 컨트롤러를 사용하여 가정용 AC 충전소에서 고속도로의 HPC 충전소에 이르기까지 모든 충전소를 운영할 수 있습니다. 이러한 장치는 IEC, GB/T 및 SAE와 같은 해당 국제 표준 및 요구 사항에 따라 전기 차량 충전 프로세스를 모니터링 및 제어합니다. 적절한 소프트웨어를 사용하면 애플리케이션을 더욱 스마트하게 만들고 가용성을 높일 수 있습니다. 권한 부여, 사용자 안내, 부하 관리 및 청구를 포함하여 전체 충전 시설을 자동화할 수 있습니다.

충전소 및 가정용 충전소 설정을 위한 추가 제품

피닉스컨택트는 실제 충전 기술 외에도 단자대에서 내후성 터치 패널에 이르기까지 완벽한 연결 및 자동화 기술 포트폴리오를 제공합니다. 이는 충전소를 설치하는 데 필요한 거의 모든 컴포넌트를 단 하나의 회사로부터 제공 받을 수 있다는 것을 의미합니다. 피닉스컨택트의 설치하기 쉬운 일관된 제품 설계는 설치자 및 서비스 기술자를 위한 충전소의 설정, 스타트업 및 유지 관리 작업을 단순화하여 제조 및 운영 비용을 줄여줍니다.

피닉스컨택트와 함께 충전 솔루션을 구현하시겠습니까?

요청 사항을 보내고 당사 서비스의 혜택을 받으십시오.

  • 올바른 하드웨어 및 소프트웨어 컴포넌트의 조합
  • 포괄적인 브랜딩을 위한 로고가 부착된 충전 커넥터 생산
  • 고객 요청에 따라 충전 케이블 끝단을 사전 조립 또는 컴팩트 처리하거나 스텝 컷 처리하여 제공
  • 간단하고 안전한 구현을 위해 테스트된 배선 다이어그램 작성
  • 최신 충전 표준, 기술 표준 및 MessEG(German Weights and Measures Act) 고려
  • 청구 공급자와 빌딩 및 에너지 관리 시스템에 대한 연결 지원