CCS 커넥터를 사용해 전기 차량을 빠르게 충전

개요

Fastned 고속 충전 장비  

지붕에 있는 태양광 패널은 필요한 에너지를 생성합니다.

  • 스위스 회사 ABB의 전기 차량 사업부는 인터넷 기반 충전 인프라를 개발하고 있습니다.
  • 네덜란드 회사 Fastned는 고속도로 휴게소에 설치할 수 있는 고속 충전 장비를 찾고 있었습니다.
  • 피닉스컨택트의 CCS 차량 커넥터가 장착된 ABB의 충전소를 사용하면 15 - 20분 내에 전기 차량을 충전하여 150 킬로미터의 거리를 주행할 수 있습니다.
  • 따라서 휴게소, 슈퍼마켓 또는 은행에서 짧은 기간 동안 주차하는 동안 전기 차량을 충전할 수 있습니다.

고객 프로파일

2012년에 Fastned BV는 네덜란드의 201개 고속도로 휴게소에 고속 충전 장비를 설치하는 권리를 부여 받았습니다. 오늘날 전기 차량을 충전할 수 있는 이러한 장소는 100개가 넘습니다. 피닉스컨택트 및 ABB와 함께 Fastned는 고속 충전 전기 차량에 대한 수요를 충족하는 데 기여하고 있습니다.

적용

다양한 차량 커넥터가 있는 Fastned 스테이션  

CCS, CHAdeMo 및 AC 커넥터가 있는 Fastned 충전소

2020년까지 네덜란드에서 허가된 약 800만 대의 자동차 중 2.5%가 전기로 충전하는 방식이 될 것이며 이 수치는 2025년까지 12.5%로 증가할 것으로 예상됩니다. 미래에 직장과 고속도로에서 이러한 차량을 충전하는 경우가 점점 더 늘어날 것입니다. 매우 짧은 기간 내에 이러한 전기 차량의 배터리를 충전할 수 있어야 합니다.

이러한 환경에 맞추어 Fastned는 2013년 여름에 적절한 충전소를 제공하는 계약을 ABB와 체결했습니다. 충전소에는 공개 표준을 기반으로 한 클라우드 링크가 있으므로 모든 서비스 및 결제 애플리케이션에 연결할 수 있습니다. 또한 관련된 모든 고속 충전 커넥터가 장착되어 있어서 모든 전기 차량를 충전할 수 있습니다.

솔루션

타입 2 CCS 커넥터  

타입 2 CCS 커넥터로 달성할 수 있는 높은 충전 전류 및 전압

ABB는 피닉스컨택트의 CCS(결합 충전 시스템) 차량 커넥터를 사용합니다. 또한 충전소에는 AC 전원을 사용한 일반 충전을 위한 IEC 62196에 따른 타입 2의 AC 커넥터와 CHAdeMO(Charge de Move - 이동용 충전) 커넥터가 포함되어 있습니다. CCS 커넥터를 사용하면 200 A의 충전 전류와 1000 V까지의 전압을 얻을 수 있으므로 현대적인 자동차 배터리를 30분 내에 충전할 수 있습니다.

표준에 따라 차량 인렛에 전기 기계식 연동 장치 액추에이터가 장착되어 있습니다. 이 장치로 인해 충전 프로세스 도중 차량 커넥터가 측면에 잠기거나 결합면의 잠금 클립에 직접 잠겨집니다. 액추에이터 볼트는 높은 인발력을 견디도록 설계되었습니다. 또한 안전한 충전 프로세스를 보장하기 위해 충전 전류를 모니터링해야 합니다. 온도 센서는 시스템이 과열되는지 감지합니다. 과열이 발생하면 신호 출력이 전원 접점의 온도를 충전소로 전송하여 충전소를 정지하거나 충전 전원을 줄입니다. 

Fastned 충전소에는 태양광 패널이 장착되어 있어 풍력 및 태양열로 100% 생성된 에너지로 Fastned가 전기 차량을 충전할 수 있습니다. 개별 스테이션의 배터리 저장 시스템은 생성된 에너지를 태양이 충분하지 않거나 바람이 거의 없을 때 대신 사용합니다. 긴 대기열 처리 시간을 피하기 위해 스테이션당 최소 2개 이상의 급속 충전 열을 사용할 수 있습니다. 또한 고객은 Wi-Fi 네트워크에 액세스할 수 있습니다. 따라서 예를 들어, 차량을 충전하는 동안 전자 메일을 읽거나 회의를 준비하거나 음악을 듣거나 심지어 TV를 시청할 수 있습니다. Fastned는 충전 속도가 빠를수록 충전 비용도 감소한다는 것을 확신합니다. 하루에 수백 대의 전기 차량을 충전할 수 있는 경우 회사가 계획한 하드웨어에 대한 재정적 지출이 빠르게 회수될 것입니다.

요약

Fastned 스테이션에 사용되는 피닉스컨택트의 타입 2 CCS 커넥터를 통해 15 - 20분 내에 전기 차량을 충전하여 150 킬로미터의 거리를 주행할 수 있습니다. ABB 전기 차량 및 충전 인프라 사업 개발부의 부사장인 Crijn Bouman은 "이미 차량 커넥터를 통해 200 A에서 1000 V를 공급할 수는 있으며 더 높은 전류를 계획 중입니다."라고 보고했습니다. 앞으로는 고속 충전을 위한 충전 전원이 최소 100 - 350 kW가 될 것입니다. 따라서 충전소와 커넥터의 열 균형이 매우 중요합니다. Bouman은 "이러한 커넥터를 제공할 수 있는 회사는 아주 드뭅니다. 따라서 피닉스컨택트는 이 분야에서 우리에게 더 많은 가치를 창출하는 완전히 새로운 세계를 열어주고 있습니다."라고 단언했습니다.

피닉스컨택트와 함께 충전 솔루션을 구현하시겠습니까?

요청 사항을 보내고 당사 서비스의 혜택을 받으십시오.

  • 올바른 하드웨어 및 소프트웨어 컴포넌트의 조합
  • 포괄적인 브랜딩을 위한 로고가 부착된 충전 커넥터 생산
  • 고객 요청에 따라 충전 케이블 끝단을 사전 조립 또는 컴팩트 처리하거나 스텝 컷 처리하여 제공
  • 간단하고 안전한 구현을 위해 테스트된 배선 다이어그램 작성
  • 최신 충전 표준, 기술 표준 및 MessEG(German Weights and Measures Act) 고려
  • 청구 공급자와 빌딩 및 에너지 관리 시스템에 대한 연결 지원