피닉스컨택트는 직류를 사용한 글로벌 고속 충전을 위해 모든 표준과 호환되는 충전 커넥터를 제공합니다. 최대 250 A DC를 사용해 신속하게 충전 프로세스를 완료할 수 있습니다. 타입 1 및 타입 2 표준에 따른 충전 커넥터는 결합 충전 시스템(CCS)을 지원합니다.
개방형 케이블 끝이 있는 충전 케이블이 필요한지, 트럭용 모바일 충전 케이블 또는 가정용 소켓에 사용되는 IC-CPD가 있는 인텔리전트 충전 케이블이 필요한지, 아니면 AC를 사용한 기존 충전 케이블이 필요한지에 상관없이 피닉스컨택트는 모든 국가별 표준에 맞는 인터페이스를 제공합니다.
충전 인프라 제조업체는 피닉스컨택트가 제공하는 타입 2 및 GB/T 표준에 따른 단상 및 3상 충전용 인프라 소켓 아웃렛을 선택할 수 있습니다. 표준화된 충전 소켓 아웃렛을 패널 박스 또는 충전소에서 사용할 수 있습니다. 추가 액세서리: 더 많은 마운팅 및 세이프티 옵션을 제공합니다.
EV 충전 컨트롤은 IEC 61851-1에 따라 전기 차량을 충전하는 데 사용되는 충전 컨트롤러입니다. EV 충전 컨트롤을 사용하면 추가 컨트롤러 없이 충전 지점의 주요 기능을 구현할 수 있습니다. 이 시스템은 구성이 간편하므로 다양한 애플리케이션을 지원할 수 있습니다.
충전소 운영을 위해 피닉스컨택트는 옥외 또는 파손 방지 버전을 비롯한 수많은 입력 장치를 제공합니다. 기능 키가 있거나 없는 패널은 USB 또는 Ethernet과 같은 다양한 인터페이스를 통해 I/O에 연결될 수 있고 컨트롤러 작업을 수행할 수도 있습니다.
피닉스컨택트는 고유한 전원 공급 장치를 통해 안정적인 충전 프로세스를 보장합니다. 다양한 성능 클래스 및 컴팩트 설계로 인해 다양한 애플리케이션에서 사용할 수 있습니다. 피닉스컨택트의 무정전 전원 공급 장치는 가용성을 향상시킵니다.
특히 옥외에서 스위칭 작업 및 낙뢰 전류로 인해 발생한 서지 전압을 효율적으로 방전시킬 수 있습니다. TRABTECH은 신호, 데이터 및 전원 케이블의 장애로부터 충전 인프라를 보호하고 전기 차량의 가용성을 보장합니다.
Ethernet, WLAN, GSM/GPRS 또는 트러스티드 무선과 같은 표준 인터페이스를 통해 관리 시스템과의 투명한 통신이 가능합니다. 피닉스컨택트는 다양한 기능과 설계를 특징으로 하는 컴포넌트 제품을 통해 고객별 요구 사항에 따른 맞춤형 제품을 제공할 수 있습니다.
피닉스컨택트의 단자대 시스템은 자유롭게 선택 가능한 다양한 연결 기술을 제공하는 독창적인 제품입니다. 스크류, 스프링 케이지, 푸쉬-인, 빠른 연결 또는 볼트 연결 기술을 이중 기능 샤프트를 사용해 서로 자유롭게 결합할 수 있습니다.
피닉스컨택트는 고전류 애플리케이션을 위한 커넥터와 PCB 및 패널 피드스루 단자대의 완벽한 제품군을 제공합니다. 0.2에서 150 mm²의 케이블 사이즈, 309 A의 최대 전류, 600 V UL/1000 V IEC의 최대 전압과 같은 모든 애플리케이션을 위한 최적의 솔루션을 선택할 수 있습니다.