충전 모드

전기 차량의 배터리를 충전하는 데 사용할 수 있는 방법에 대해 알아보십시오. 교류 전류(AC)를 사용한 충전과 직류 전류(DC)를 사용한 충전의 차이점은 무엇입니까?

충전은 IEC 61851 및 IEC 62196 표준에 자세히 설명되어 있습니다. IEC 61851에서는 4가지 충전 모드가 구별됩니다. 충전 모드 1 - 3은 AC 충전에 적용되고 충전 모드 3은 3개의 충전 케이스 A, B 및 C로 세분화됩니다. 충전 모드 4는 DC 충전을 설명합니다.

AC 충전

AC 충전의 경우 AC/DC 컨버터가 차량에 위치합니다. 이 컨버터는 교류를 배터리 충전에 필요한 직류로 변환합니다.

DC 충전

직류를 사용한 충전의 경우 높은 수준의 전원을 짧은 시간에 전송할 수 있습니다. AC 충전과 비교하여 이 모드에서는 AC/DC 컨버터가 충전소 내에 위치합니다. 또한 접점과 케이블 사이즈가 더 커서 최대 250 kW의 충전 전원을 전송할 수 있습니다. 이러한 이유로 DC 충전을 일반적으로 고속 충전이라고 합니다. 통합 냉각 기능과 결합하여 관련 표준에 따라 최대 400 kW의 충전 전원을 달성할 수 있습니다. 이를 초고속 충전 또는 고출력 충전(줄여서 HPC)이라고 합니다.

DC 충전의 경우 주요 자동차 제조업체가 권장하는 방법은 결합 충전 시스템(줄여서 CCS)입니다. SAE J1772에는 북미용 타입 1 CCS 충전이 규정되어 있고 IEC 62196-3은 유럽의 타입 2 CCS 충전에 적용되는 표준입니다. 현재 중국 시장에 해당하는 CCS 표준은 없으며 중국에서는 표준 GB/T 20234.3에 DC 충전이 규정되어 있습니다.

서비스