Heldele GmbH

Heldele의 다양한 충전소 설계

Heldele의 다양한 충전소 설계  

스마트 플랩: 권한이 있는 직원만 충전 소켓을 사용할 수 있습니다.

Heldele GmbH는 전기 엔지니어링 및 통신 기술을 위한 서비스를 제공하는 독일 남부에 위치한 주요 공급업체 중 하나입니다. Salach에 본사가 있는 이 회사는 약 500명의 직원이 일하고 있으며 전기 엔지니어링, IT, 통신 기술 및 자동화 기술에 중점을 둔 제품, 시스템 및 서비스를 제공합니다.

주요 고객으로는 산업 및 통신 회사, 공공 기관, 프리랜서 전문가 등이 있습니다. 오랫동안 재생 가능한 에너지를 위한 서비스를 제공해온 Heldele는 스스로를 독일 남부 지역의 일반적인 기술 기업일 뿐이라고 낮추어서 평가하는 겸손한 기업입니다. Heldele는 다른 시스템 파트너와 함께 PV 전문 지식 센터를 설립했지만 E-Mobility 부문에 적극적으로 참여하고 있습니다.

적용

CAP 충전소의 EV 충전 컨트롤러  

EV 충전 컨트롤러(그림에서 왼쪽)는 CAP 충전소의 좁은 하우징에 완벽하게 장착됩니다.

새로운 충전소 개발과 관련하여 Heldele GmbH의 개발자들은 단순히 또 다른 충전소를 시장에 제공하는 것이 회사의 목표가 아니라는 것을 분명히 알고 있었습니다. 전기 및 통신 엔지니어들은 운전자에게 추가적인 편의 및 정보 기능을 제공하면서 대화형 기능의 충전소를 만들려는 아이디어를 갖고 있었습니다.

시장의 다른 수많은 충전소와 차별화하기 위해 Heldele는 유명한 산업 디자이너와 계약을 맺었습니다. 목표는 스타일을 중요시하는 최종 사용자의 관심을 끌 수 있는 혁신적인 설계를 만드는 것이었습니다. 그 결과, 전통적인 Heldele 오렌지색 그림자를 특징으로 하는 인텔리전트한 “CAP” 충전소 시리즈가 탄생했습니다. 설계 과정에서 Heldele의 e-충전소가 가진 모듈형 특성이 고려되었습니다. 충전소는 조립이 간편하고 다양한 설계로 인해 깊은 인상을 심어줍니다.

충전 인프라를 비용 효율적으로 운영하고 풍부한 충전소를 제공하기 위해 Heldele는 백엔드 및 컨트롤러와의 완전한 통신 및 모니터링 기능을 보장하는 충전소를 위한 관리 시스템이 필요했습니다.

솔루션

보이지 않는 곳에서 피닉스컨택트의 많은 제품이 적용되어 AC 충전을 안전하고 쉽게 만듭니다. 실제로 프로젝트 관리자인 Georg Thomas가 이끄는 Heldele의 개발자 팀은 컴팩트 사이즈의 장점으로 피닉스컨택트의 EV 충전 컨트롤러를 선택했습니다. 잔류 전류 장치(RCD)의 크기에 해당하는 이 장치는 충전할 장치와의 모든 통신("핸드셰이킹"이라고 알려져 있음)을 제어하고 플러그 잠금, 해제 및 시그널링과 같은 충전과 연관된 모든 제어 프로세스를 실행합니다.

옵션으로 내장된 ILC 150 ETH 컨트롤러 및 UMTS/HSPA가 있는 휴대폰 라우터로 인해 가장 다양한 애플리케이션에 적용할 수 있습니다. 이밖에도 인프라 소켓 아웃렛 및 AC 충전용 충전 커넥터가 솔루션 패킷에 포함되어 있습니다. 피닉스컨택트의 소프트웨어 라이브러리에 기초하여 Heldele의 개발자 팀은 충전소와 백엔드 간의 통신, 사용자 인증, 주문 추적, 충전 기록, 청구 등에 대한 고객의 특정 요구 사항을 충족하는 자체 소프트웨어를 개발했습니다.

요약

EV 충전 컨트롤러  

EV 충전 컨트롤러는 모든 제어 기능을 지원합니다.

EV 충전 컨트롤러는 모드 3에서 IEC 61851-1에 따라 충전 프로세스를 제어 및 모니터링합니다. 충전에 필요한 모든 제어 기능이 하나의 장치에 결합되어 있으므로 충전소에 또 다른 컨트롤러가 필요하지 않습니다.

EV 충전 컨트롤러는 하우징 전면부의 DIP 스위치를 통해 구성합니다. 10개의 다른 DIP 스위치가 간단한 패널 박스에서 개별 또는 네트워킹 충전소로 구성된 복잡한 설치에 이르기까지 다양한 애플리케이션을 구현합니다. 또한 회전 스위치를 사용하여 허용되는 최대 전류를 5 - 80 A 범위에서 설정할 수 있습니다. 추가 디지털 입력으로 인해 다양한 애플리케이션에 적용 가능합니다.

피닉스컨택트와 함께 충전 솔루션을 구현하시겠습니까?

요청 사항을 보내고 당사 서비스의 혜택을 받으십시오.

  • 올바른 하드웨어 및 소프트웨어 컴포넌트의 조합
  • 포괄적인 브랜딩을 위한 로고가 부착된 충전 커넥터 생산
  • 고객 요청에 따라 충전 케이블 끝단을 사전 조립 또는 컴팩트 처리하거나 스텝 컷 처리하여 제공
  • 간단하고 안전한 구현을 위해 테스트된 배선 다이어그램 작성
  • 최신 충전 표준, 기술 표준 및 MessEG(German Weights and Measures Act) 고려
  • 청구 공급자와 빌딩 및 에너지 관리 시스템에 대한 연결 지원