작은 공간에서 많은 기능을 제공하는 전기 자동차용 충전 솔루션

개요

AC 차량 커넥터 타입 2  

전기 차량은 AC 차량 커넥터를 사용하여 교류로 충전할 수 있습니다.

  • E-모빌리티의 증가 추세와 함께 국내 인프라 네트워크가 잘 갖추어진 네덜란드는 전기 자동차 분야에서 주도적인 역할을 하고 있습니다.
  • Allego 및 Van der Sijs와 같은 네덜란드 회사는 특수한 에너지 관리 기능을 갖춘 인텔리전트 충전 지점을 개발합니다.
  • EV Charge Control Advanced 충전 컨트롤러는 3상 AC 전원 그리드에서 전기 자동차의 충전을 제어 및 모니터링하고 중앙 컨트롤러와 데이터를 교환합니다.
  • Allego 및 Van der Sijs는 유연한 사용과 관련 업계 표준 준수로 인해 피닉스컨택트의 솔루션을 선택했습니다.

고객 프로파일

2013년 전력망 운영업체인 Alliander에 의해 설립된 Allego는 커뮤니티, 기업 및 운송 회사를 대상으로 맞춤형 충전 솔루션 및 인프라를 개발합니다. Allego는 모든 사용자에게 모든 곳에서 언제든지 사용할 수 있는 쉽고 저렴한 충전 옵션을 제공하기 위해 네덜란드뿐만 아니라 벨기에와 독일에서도 운영됩니다.

적용

에너지 관리용으로 특별히 설계된 충전 지점  

특별히 설계된 충전 지점: 컴팩트하지만 기능적인 방식으로 완전히 통합

네덜란드 회사인 Van der Sijs Techniek & Automatisering BV는 생성된 전기를 전기 자동차를 통해 분배하여 에너지 공급 및 수요를 최적으로 조정하고 전원 그리드의 문제를 예방할 수 있는 에너지 관리 시스템을 개발해왔습니다.

충전 시스템의 추가 개발이 이루어지면 Allego가 제공한 백 오피스와의 연결이 매우 중요했습니다. 공용 충전소에서 전기 자동차를 인증하는 데 사용되는 OCPP(Open Charge Point Protocol)에는 이 유형의 백 오피스가 필요합니다. 이는 충전 프로세스를 모니터링 및 관리하고 관련 사용자 및 청구 데이터를 계약 당사자에게 전송하는 표준이 단 하나의 충전 지점과의 통신을 위해 설계되지 않았기 때문입니다. 또한 충전 애플리케이션에는 에너지 관리 시스템이 있어야 합니다.

Allego는 설문 조사를 시작하여 잠재적인 전기 자동차 소유자에게 충전소가 어떤 모습이어야 하는지에 대한 질문을 포함하여 일련의 질문을 던졌습니다. 대부분의 참가자에게는 충전 지점이 가능한 작고 보이지 않는 것이 중요했습니다. 그런 다음 Allego는 이 피드백을 가져와서 충전 플라자 시스템 개발에 반영했습니다. 피닉스컨택트는 이 시스템에 필요한 자동화 컴포넌트를 제공합니다.

솔루션

컴팩트 충전 지점  

충전 지점 설계는 매우 다양한 적용 가능성을 제공합니다.

충전 지점에는 실제로 필요한 기술만 포함됩니다. 여기에는 소켓 아웃렛, 잠금 메커니즘 및 RFID/NFC 칩이 포함되어 있어 충전 프로세스를 허가하고 시작할 수 있습니다. Allego의 소형 충전소는 컴팩트한 충전 공간에 맞게 특별히 설계되었습니다. 이 충전소를 기둥에 단일, 2 또는 4-포인트 버전으로 마운트하거나 패널에 개별 충전 지점으로 마운트할 수 있습니다.

EV Charge Control Advanced 충전 컨트롤러는 설명된 시스템에서 중요한 역할을 합니다. IEC 61851-1에 따라 모드 3의 3상 AC 전원 그리드에서 전기 자동차의 충전을 제어 및 모니터하는 데 사용됩니다. 이와 동시에 EV Charge Control Advanced는 Modbus TCP/IP를 통해 중앙 컨트롤러와 데이터를 교환합니다. 여기서 ILC 370 ETH 2TX 인라인 컨트롤러가 사용되고 OCPP를 통해 백 오피스 시스템에 연결됩니다.

이후로 ILC 370 ETH 2TX는 더 강력한 AXC 3050 Axiocontrol 컨트롤러로 대체되었습니다. 최대 30개의 충전 지점 대신에 이제 AXC 3050으로 최대 100개의 충전 지점을 제어할 수 있습니다.

Van der Sijs는 Allego와 서비스 수준 계약(SLA)을 체결했습니다. 이를 위해 필요한 3G 라우터를 사용하면 IPsec을 기반으로 안전한 VPN 연결을 설정할 수 있습니다. Allego의 서비스 전문가는 이 연결을 통해 중앙 컨트롤러 및 충전 컨트롤러에 로그인할 수 있습니다.

모든 관련 컴포넌트를 포함하는 컨트롤 캐비닛  

Ethernet 인터페이스를 통해 애플리케이션에 손쉽게 통합

Allego 및 Van der Sijs는 유연한 사용이 가능하고 관련 업계 표준을 충족하기 때문에 피닉스컨택트의 컴포넌트와 시스템을 선택했습니다.

Van der Sijs의 자동화 전문가인 Henk Roest는 "즉시 작동할 수 있도록 제공된 장치는 다양한 제조업체의 전기 자동차 및 상위 레벨 시스템과 통신할 수 있습니다. 이것은 우리의 에너지 관리 시스템이 가용 에너지를 하나에서 거의 무한대의 전기 자동차까지 분배할 수 있다는 것을 의미합니다."라고 설명했습니다.

요약

Allego의 혁신 및 제품 관리자인 Patrick Langevoort는 "우리가 설계한 충전 지점으로 인해 이전에는 공간 제약으로 불가능했던 곳에서 필요한 수의 전기 자동차를 충전할 수 있습니다."라고 언급하면서 공동 개발한 충전 솔루션에 엄청난 시장 잠재력이 있다고 평가했습니다.

Allego와 Van der Sijs에 따르면 이제 추가 과제는 개발한 솔루션으로 필요한 경제적 효과를 달성하는 것입니다. Langevoort는 "전기 자동차 시장은 초기 단계에 있습니다. 그러나 우리는 또한 경제적으로 실현 가능한 적절한 충전 시스템을 제공해야 합니다."라고 덧붙였습니다.

피닉스컨택트와 함께 충전 솔루션을 구현하시겠습니까?

요청 사항을 보내고 당사 서비스의 혜택을 받으십시오.

  • 올바른 하드웨어 및 소프트웨어 컴포넌트의 조합
  • 포괄적인 브랜딩을 위한 로고가 부착된 충전 커넥터 생산
  • 고객 요청에 따라 충전 케이블 끝단을 사전 조립 또는 컴팩트 처리하거나 스텝 컷 처리하여 제공
  • 간단하고 안전한 구현을 위해 테스트된 배선 다이어그램 작성
  • 최신 충전 표준, 기술 표준 및 MessEG(German Weights and Measures Act) 고려
  • 청구 공급자와 빌딩 및 에너지 관리 시스템에 대한 연결 지원
Referrer: