에너지 컨트롤러: DIN 레일 커넥터를 사용한 모듈형 하우징 개념

개요

피닉스컨택트의 전자 하우징  

전자 하우징은 전자 장치를 위한 단순한 포장 이상의 의미가 있습니다.

  • 이제 전자 하우징은 모듈형 구조, 유연한 PCB 연결 및 매력적인 설계라는 특징을 갖추어야 합니다.
  • 피닉스컨택트의 BC 하우징 시스템은 Nuremberg에 위치한 Scheidl GmbH에서 에너지 컨트롤러를 위한 기능성 포장으로 사용됩니다.
  • Regensburg에 위치한 Optimus Meine Energie GmbH는 이 장치를 사용하여 열병합 발전소를 제어, 네트워크화 및 모니터링합니다.
  • DIN 레일 커넥터는 에너지 컨트롤러의 모듈형 하우징 개념에서 중요한 역할을 수행합니다.

고객 프로파일

Nuremberg에 위치한 상대적으로 신생 기업인 Scheidl GmbH는 특히 재생 가능한 에너지 및 에너지 효율성에 중점을 두면서 난방 시스템 설치를 위한 혁신적인 측정 및 제어 기술을 전문적으로 제공합니다. 또한 온도 측정, 상태 탐지 및 미터 판독값 기록을 통한 시스템 모니터링을 위해 에너지 컨트롤러를 독립형 제품인 측정 데이터 로거로 사용할 수 있습니다.

적용

공학사 Achim Scheidl 및 Arno Friedrich  

Achim Scheidl 및 Arno Friedrich은 피닉스컨택트의 하우징을 솔루션에 사용합니다.

“온도 및 에너지 기록을 위한 장치인 측정 데이터 로거는 복잡한 난방 시스템의 기능을 투명하게 만듭니다. “지금까지는 세부 측정값이 중요하지 않았고 시스템이 간단했으며 에너지 비용은 적절하지 않았습니다.”라고 관리 이사인 Achim Scheidl은 설명했습니다. 특히 재생 가능한 형태의 에너지 사용을 위한 새로운 난방 시스템은 더 복잡합니다. “장기간에 걸쳐 전기 및 열 데이터를 평가할 경우에만 시스템을 진정으로 이해할 수 있습니다.”라고 Scheidl은 덧붙였습니다.

많은 개발 작업을 통해 에너지 컨트롤러는 현재 사용 가능한 다양한 기능을 제공할 수 있는 시점에 도달하게 되었습니다. “1세대 제품에서는 하우징에 신경쓰지 않았으며 단지 기능에 초점을 두었습니다. “케이블로 서로 연결된 여러 다른 하우징에서 부품을 뒤죽박죽 섞어 놓았습니다."라고 Scheidl은 회상했습니다. Scheidl은 재설계가 필요해졌을 때 모든 장치 컴포넌트에 적합한 하우징 시스템을 찾았습니다.

솔루션

피닉스컨택트의 BC 107 하우징  

에너지 컨트롤러의 기본 모듈은 피닉스컨택트의 BC 107 하우징입니다.

“피닉스컨택트의 BC 전자 하우징 덕분에 설계 사양에 맞게 조정할 수 있는 기본 및 확장 모듈용의 유연한 시스템을 찾았습니다.”라고 Scheidl은 언급했습니다. 17.8 mm - 161.6 mm의 하우징 폭으로 인해 동일한 하우징 설계에서 다양한 모듈을 손쉽게 설정할 수 있습니다.

PCB 조립 영역이 충분하기 때문에 레이아웃 및 개발 프로세스에서 구성이 단순합니다. 세 개의 공간 방향 모두에서 내부 PCB 가이드는 전자 장치가 설치될 때 해당 기능이 손상되지 않도록 보장합니다. 즉, PCB를 DIN 레일과 평행하거나 직각으로 다양한 위치에서 스냅할 수 있습니다. “16핀 버스 커넥터는 장치 설계의 핵심 요소입니다. 데이터 및 에너지의 직렬 또는 병렬 전송으로 편리한 솔루션이 제공되고 배선 작업에 최소한의 노력만 기울이면 됩니다."라고 Scheidl은 설명했습니다.

피닉스컨택트의 DIN 레일 커넥터  

DIN 레일 커넥터로 인한 손쉬운 모듈 교체

또한 DIN 레일 커넥터는 열병합 발전소와 같은 최종 애플리케이션까지의 긴 여정에서 중요한 역할을 합니다.

“추가 배선 없이 자체 설정되는 장치 간 접촉으로 인해 당사의 에너지 관리자를 더 쉽게 구성할 수 있습니다. “토폴로지를 해제하지 않고 현장에서의 빠른 설치 및 후속 모듈 교체를 손으로 쉽게 수행할 수 있습니다.”라고 Optimus Meine Energie GmbH의 관리 이사인 Arno Friedrich는 설명했습니다.

피닉스컨택트의 에너지 관리자  

인터넷을 통해 열병합 발전소에 액세스하고 측정된 데이터는 에너지 관리자에 저장됩니다.

Scheidl GmbH의 고객이자 협력사인 Optimus Meine Energie GmbH는 에너지 컨트롤러를 에너지 관리자의 핵심 컴포넌트로 사용합니다. 예를 들어, 에너지 관리자는 Regensburg에 있는 지역 에너지 공급업체 Rewag의 열병합 발전소에서 사용됩니다. 따라서 열병합 방식의 난방 시스템은 수요에 따라 조정된 방식으로 제어됩니다.

관련된 모든 작동 데이터를 원격 액세스를 통해 읽을 수 있고 결함 발생 시에 작업자는 작동으로 즉시 알림을 받습니다. 따라서 시스템 확인을 위한 시간 소모적인 현장 약속이 필요 없으므로 가용성이 향상됩니다.

요약

Optimus는 설치를 처리할 뿐만 아니라 완벽한 패키지 및 서비스로서 에너지 모니터링 기능을 작업자에게 제공하며 여기에서 모듈형 DIN 레일 하우징 개념이 중요한 역할을 수행합니다.

“이 모듈형 개념 덕분에 모든 시스템에 맞게 에너지 관리자를 정확하게 구성할 수 있으며 작동 과정에서 손쉽게 수정할 수 있습니다. “언제든지 작업자가 추가 장치를 원하면 단지 Scheidl의 다른 모듈을 추가하면 됩니다.”라고 Friedrich은 설명했습니다. 핫 플러그가 지원되므로 장치를 종료할 필요가 없고 추가 소프트웨어를 설치할 필요도 없습니다.

Referrer: