LED 인쇄 회로 기판용 PCB 커넥터

LED 인쇄 회로 기판용 PCB 커넥터

효율적이고 안전한 배선

피닉스컨택트는 전선-보드, 보드-보드 및 전선-전선 연결을 위한 유연한 솔루션을 제공합니다.

LED 애플리케이션에 최적화된 5 mm 높이의 PTSM 시리즈 커넥터가 제공하는 이점을 경험해 보십시오. PCB 등과 같이 제약된 공간에서 다양한 컴포넌트를 통합할 수 있습니다. 빠른 푸쉬-인 연결로 인해 설치 시간이 절약됩니다.

이점

  • 전선-보드, 보드-보드 및 전선-전선 커넥터가 있는 포괄적인 제품군
  • 최대 6 A의 전류를 위한 강력한 푸쉬-인 연결
  • 안정적인 측면 납땜 앵커로 인한 높은 기계적 세이프티
  • 자동화된 SMD 및 THR 프로세스용으로 설계됨

3가지 연결 솔루션 - 하나의 설계

최적의 솔루션 찾기

다음 링크에서 모든 LED 인쇄 회로 기판용 PCB 커넥터를 찾을 수 있습니다.