Cannot find your local Phoenix Contact site? Use our selector
피닉스컨택트의 PTF 시리즈는 공급이거나 PCB 연결 모두에 대한 안전한 연결을 보장합니다.
PTF 시리즈의 새로운 커넥터를 사용하여 유연한 LED PCB를 빠르고 쉽게 연결할 수 있습니다. 흰색 커넥터를 애플리케이션에 개별적으로 통합할 수 있으며 플랫 디자인으로 인해 LED PCB에서 원치 않는 그림자 현상이 최소화됩니다.
통합 잠금 메커니즘으로 인해 안전한 PCB 연결이 보장됩니다.
에너지 공급용의 연결된 케이블이 있는 2핀 또는 4핀 플러그입니다.
유연한 LED 인쇄 회로 기판의 손쉬운 설치를 위한 연결 부품입니다.
다음 링크에서 유연한 LED PCB용 PCB 커넥터를 모두 찾을 수 있습니다.
합계 : 0.0