전원 전자 장치용 연결 기술

강력한 연결

강력한 연결

플러그-인 커넥터와 PCB 및 피드스루 단자대를 사용하여 고전류를 장치에 안전하게 제공하십시오.

피닉스컨택트는 고전류 애플리케이션을 위한 고전류 커넥터와 PCB 및 피드스루 단자대의 완벽한 제품군을 제공합니다. 케이블 사이즈 0.2 - 150 mm², 최대 전류 309 A 및 최대 전압 600 V UL/1000 V IEC의 모든 애플리케이션을 위한 올바른 솔루션을 선택할 수 있습니다.

이점

  • 최대 150 mm²의 전선을 위한 유연한 연결 옵션 – 스크류, 스프링 및 핀 연결 기술
  • 광범위한 애플리케이션에 적합 – 플러그-인 커넥터와 PCB 및 피드스루 단자대
  • 최대 309 A의 안전한 전류 전송 – 집중적인 실험실 테스트 통과 및 고품질 소재
  • 전세계적인 사용에 적합 – UL 및 ICE/DIN VDE 승인 획득

76 A PCB 단자대 - 쉽고 빠른 연결

도구가 필요 없는 전선 연결  

빠른 연결 기술이 적용된 SPT 및 PL 시리즈

빠른 연결 기술을 사용하여 최대 25 mm²의 케이블을 쉽게 연결할 수 있습니다.

  • PL 시리즈 전선을 사용하여 도구가 필요 없는 "한손 로커 암" 원리 및 푸쉬-인 연결 간에 선택할 수 있습니다.
  • 푸쉬-인 연결방식 SPT 시리즈를 사용하면 최대 16 mm²의 페룰이 있는 단선 및 연선을 도구 없이 빠르고 쉽게 연결할 수 있게 합니다.

PCB에 삽입된 125 A – 최고 기록

플러그-인 PC 35 PCB 단자대  

스크류 연결방식 PC 35 플러그-인 커넥터

최대 35 mm² 케이블용의 고유한 PC 35 플러그-인 커넥터는 최대 125 A의 전류를 PCB에 전송합니다. 낮은 전선 연결 삽입력 및 발거력으로 인해 고성능 클래스에서도 장치 연결을 손쉽게 구현할 수 있습니다.

또한 통합 이중 플랜지 덕분에 장치를 하우징 패널에 단단히 고정할 수 있습니다.

패널을 통과하는 309 A: 손쉬운 마운팅 – 스냅 잠금

피드스루 단자대  

스크류, 볼트 및 푸쉬-인 스프링 연결방식 피드스루 단자대

고전류를 패널을 통과하여 안정적으로 라우팅하십시오. 연결 방법을 자유롭게 선택할 수 있습니다. 단자대는 도구를 사용할 필요 없이 함께 스냅되는 내부 및 외부 부품으로 구성됩니다. 결합 메커니즘으로 인해 패널 두께에 상관없이 단단히 고정할 수 있습니다.

  • 최대 309 A의 전류
  • 최대 600 V UL/1000 V IEC의 전압
  • 케이블 사이즈 최대 150 mm²

자세히 알아보고 싶으십니까?

다음 버튼을 클릭하여 데이터, 신호 및 전원용
장치 연결에 대해 자세히 알아보십시오.