10 Gbps의 Ethernet용 연결 기술

산업 환경에서 매우 빠름

산업 환경에서 매우 빠름

10 Gbps의 데이터 전송을 위한 피닉스컨택트의 플러그-인 커넥터를 산업 환경에서 사용하십시오.

현대적인 자동화 프로세스에는 대량의 데이터를 점점 더 빠른 속도로 전송하는 것이 요구됩니다. 장치 및 시스템에서 최대 10 Gbps의 데이터 속도를 경험해 보십시오. 이러한 데이터 속도를 통해 사무실에서 기계에 이르기까지 전체 회사 네트워크에서 원활한 통신을 실현할 수 있습니다.

이점

  • 안정적인 데이터 통신 – CAT6A 표준에 따른 컴포넌트
  • 빠른 데이터 전송 – 최대 10 Gbps의 데이터 속도
  • 특수한 도구 없이 손쉬운 케이블링 – IDC 및 Piercecon 빠른 연결
  • 높은 수준의 데이터 보안 – 특수한 차폐 개념 및 고품질 소재
  • 높은 수준의 유연성 – 장치 및 컨트롤 캐비닛용 다목적 하우징 피드스루

조립용 M12 및 RJ45 플러그-인 커넥터

10 Gbps의 조립용 M12 및 RJ45 플러그-인 커넥터  

조립용 M12 및 RJ45 플러그-인 커넥터

10 Gbps용 피닉스컨택트 M12 및 RJ45 플러그-인 커넥터는 M12 플러그-인 커넥터를 사용한 Piercecon® 연결 및 RJ45 플러그-인 커넥터를 사용한 IDC 연결을 통해 현장에서 쉽고 빠르게 조립할 수 있습니다.

  • 빠른 연결 기술로 인해 피복 분리 없음
  • 다양한 IP20 또는 IP65/67 보호 등급

M12 및 RJ45 장치 플러그-인 커넥터

M12 및 RJ45 장치 플러그-인 커넥터  

장치용 M12 장치 플러그-인 커넥터

미래를 위한 장치를 설계하고 10 Gbps용 인터페이스를 장치에 통합할 수 있습니다. 올바른 연결을 선택하십시오.

  • PCB용 납땜 연결방식 M12 및 RJ45
  • 차폐 케이블 연결방식 M12 및 RJ45
  • M12에서 RJ45로의 어댑터

사전 조립된 M12 및 RJ45 케이블

사전 조립된 M12 및 RJ45 케이블  

사전 조립된 M12 및 RJ45 케이블

애플리케이션에 따라 사무실 및 혹독한 환경에 사용하기 위한 등급이 제공됩니다. IP20 및 IP67 보호가 적용된 광범위한 표준 패치 케이블 중에서 선택하십시오. 또한 피닉스컨택트는 요청 시에 맞춤형 솔루션을 개발합니다.

  • 다양한 케이블 길이 및 버전
  • 다양한 플러그 및 소켓 조합
  • 맞춤형 포장 및 인쇄

CAT6A – 산업 분야를 위한 빠른 속도

CAT6A 로고  

CAT6A – 산업 분야를 위한 빠른 속도

CAT6A 컴포넌트는 산업 환경에서 10 Gbps를 완전히 구현하기 위한 IEC에 따른 모든 요구 사항을 충족하는 컴포넌트입니다.

피닉스컨택트의 모든 10 Gbps 장치 연결용 제품은 이러한 요구 사항을 충족합니다. 빠른 데이터 전송과 테스트를 거쳐 검증된 산업 적용 분야에 대한 적합성이 주는 이점을 경험해 보십시오.

자세히 알아보고 싶으십니까?

다음 버튼을 클릭하여 데이터, 신호 및 전원용
장치 연결에 대해 자세히 알아보십시오.