드라이브용 연결 기술

최대 전력, 최소 크기

최대 전력, 최소 크기

새로운 M12 및 M17 플러그-인 커넥터를 사용하여 컴팩트 장치를 개발하십시오.

모터와 장치는 점점 더 작고 강력해지고 있습니다. 피닉스컨택트는 새로운 M12 및 M17 플러그-인 커넥터를 통해 이상적인 솔루션인 최대 20 A의 전류용 컴팩트 연결을 제공합니다.

이점

  • 전력 손실 없이 공간 절약 – 줄어든 크기
  • 절반만 돌려 빠르고 견고하게 연결 – SPEEDCON 고속 결합 시스템
  • 오류 없는 연결 – M12 AC 및 DC 플러그-인 커넥터용 기계적 코딩 및 M17 플러그-인 커넥터용 색상 코딩
  • 안정적인 사용 – 견고한 설계 및 IP65/IP67 보호 등급의 고품질 소재

최초로 제공되는 M12 설계의 고성능

M12 플러그-인 커넥터  

M12: 작은 공간에서 매우 높은 전력

이제 최초로 컴팩트 M12 POWER 플러그-인 커넥터를 사용하여 12 A 및 630 V를 M12 플러그를 통해 장치에 연결할 수 있게 되었습니다. 따라서 M12 설계는 전기 장치에 전원을 공급하기 위한 새로운 방법을 제공합니다.

S 및 T-코딩은 잘못된 연결을 방지합니다.

전원 및 신호용 M17 플러그-인 커넥터

M17 플러그-인 커넥터  

컴팩트 M17 포맷의 전원 및 신호

M17 COMPACT 시리즈의 원형 플러그-인 커넥터는 소형화 추세의 새로운 표준을 제시합니다. 표준 M17 플러그와 비교하여 15% 줄어든 컴팩트한 크기에도 불구하고 이러한 4 - 17핀 원형 플러그-인 커넥터는 최대 20 A 및 630 V의 용량을 전송하도록 설계되었습니다.

색상 링을 사용한 플러그-인 커넥터의 개별 마킹 외에도 세 가지의 새로운 하우징 설계는 전기 연결을 위한 유연한 솔루션을 제공합니다.

M5 - M40의 플라스틱 몰딩 플러그-인 커넥터

SPEEDCON 고속 결합 시스템  

플라스틱 몰딩 플러그-인 커넥터

SPEEDCON 고속 결합 시스템은 삽입 및 회전 원리에 따라 작동하며 모든 M12 플러그-인 커넥터와 100% 호환됩니다.. 따라서 새 커넥터를 사용할 필요가 없습니다.

절반만 돌리면 최상의 플러그-인 연결을 설정할 수 있으므로 조립 시간이 최대 90% 줄어둡니다.

피닉스컨택트의 SPEEDCON은 기존 M12 플러그-인 연결의 모든 전기 및 기계적 속성을 갖고 있으며 정립된 모든 표준 및 요구 사항을 충족한다는 점에서 안심하고 사용할 수 있습니다.

자세히 알아보고 싶으십니까?

다음 버튼을 클릭하여 데이터, 신호 및 전원용
장치 연결에 대해 자세히 알아보십시오.