뛰어난 제품은 수년간의 경험과 특수 요구 사항에 대한 이해를 바탕으로 개발됩니다.
피닉스컨택트는 네트워크 보안 및 안전한 원격 유지 관리를 위한 혁신적인 제품을 제공합니다. mGuard 보안 기기는 자율적인 맞춤형 분산 보호가 필요한 시스템에 이러한 보호 기능을 제공하며 견고한 설계, 투명한 통신 및 높은 암호화 성능으로 인해 산업 분야에 이상적입니다. 다양한 설계가 적용되어 광범위한 환경에서 사용할 수 있도록 최적화되어 있습니다.
mGuard 보안 기기는 생산 설비 또는 개별 기계의 분산된 보호와 안전한 원격 유지 관리에 이상적입니다. 다양한 설계를 바탕으로 모든 애플리케이션에 적합한 제품이 제공됩니다.
mGuard 기술을 통해 피닉스컨택트는 기계 및 시스템에 손쉽게 통합할 수 있는 솔루션을 제공합니다. 또한 mGuard Secure Cloud는 클라우드 기반 원격 유지 관리를 위한 즉시 사용 가능한 호스팅된 안전한 포털을 제공합니다.