피닉스컨택트는 뛰어난 가용성을 위한 보안 통신 솔루션을 제공합니다.
무단 액세스 또는 멀웨어로 인한 결함이나 생산 다운타임은 네트워크화된 시스템에서 막대한 재정적 위험을 초래합니다. 흔히 민감한 생산 시스템은 특히 이러한 위험이 내부 네트워크에서 발생할 경우 위험으로부터 적절하게 보호되지 않습니다.
예를 들어, 외부 하드웨어, 서비스 기술자 또는 실수로 잘못 입력한 항목으로 인해 멀웨어가 침입한 경우 이러한 상황이 발생할 수 있습니다. 따라서 생산 시스템을 원치 않는 내부 및 외부 공격으로부터 보호하고 이미 방어막을 침투한 피해가 확산되지 않도록 방지하는 것이 중요합니다.
이러한 점을 감안하여 피닉스컨택트는 사무실 네트워크를 생산 네트워크에서 분리하고 심층 방어 보안 아키텍처를 가능하게 하는 네트워크 개념을 제공합니다.
생산 네트워크를 세그먼트화하여 멀웨어의 확산을 막을 수 있습니다. 또한 피닉스컨택트는 네트워크의 데이터 트래픽을 제어 및 필터링하여 시스템을 브로드캐스트 및 결함 있는 데이터 패킷으로부터 보호하는 mGuard 보안 기기가 포함된 방화벽 개념을 제공합니다. 이와 함께 관리 소프트웨어인 mGuard 장치 관리자는 네트워크의 장치를 일관되게 구성하고 더 쉽게 관리할 수 있게 합니다.