설치

빌딩설치를 위한 제품군

빌딩설치를 위한 제품군

빌딩 설치 프로젝트에 필요한 모든 것을 찾을 수 있습니다.

모듈형 단자대에서 서지 보호에 이르기까지 최적의 장치, 컴포넌트 및 시스템을 제공합니다. 

CLIPLINE complete – 모듈형 단자대

CLIPLINE complete – 모듈형 단자대

피닉스컨택트의 CLIPLINE complete를 사용하면 연결 기술을 자유롭게 선택할 수 있습니다.

범용 스크류 연결, 손쉬운 푸쉬-인 기술, 컴팩트 스프링 케이지 연결 또는 빠른 QUICKON 연결 중에서 선택하십시오.

이중 기능 샤프트를 사용하면 선택한 연결 기술에 상관없이 동일한 액세서리를 사용해 모든 연결을 자유롭게 결합할 수 있습니다.

또한 표준화된 브리징, 라벨링 및 테스트 액세서리를 제공하여 물류 및 보관 비용을 줄여줍니다.

TRABTECH – 포괄적인 서지 보호

포괄적인 서지 보호

데이터 케이블에서 PV 시스템까지, 인입 공급에서 터미네이션 장치까지, 피닉스컨택트의 서지 보호를 사용하여 장치와 설비를 보호하십시오.

전문적인 전원측 보호를 위해 단계적 접근이 필요합니다. 이는 서지 전압에 의해 생성된 막대한 양의 에너지를 호환 전압으로 안전하게 제한할 수 있는 유일한 방법입니다.

보호 회로
보호할 모든 장치 주위에 가상의 원 그리기: 원과 교차하는 모든 케이블에 서지 보호를 장착해야 합니다. 이는 시스템의 포괄적인 보호를 보장하는 유일한 방법입니다.

MARKING – 산업용 마킹 시스템

마킹 시스템

피닉스컨택트는 명확한 라벨링을 위한 마킹시스템을 제공합니다. UniCard 또는 UniSheet 포맷과 롤 및 시트 형태의 이상적인 단자대 마킹 솔루션을 선택하실 수 있습니다. 

슬라이드-온, 클립-온 또는 접착식 단자 마킹과 같은 다양한 제품이 제공됩니다. 컨트롤 캐비닛에 최적화된 개별 라벨링을 위해 다양한 장치 마커를 사용할 수 있습니다.

피닉스컨택트는 옵션으로 특정 요구에 따른 라벨링 서비스를 제공합니다. 

TOOL fox – 전문공구

전문공구

현장에서 일상적으로 수행되는 작업을 위해 피닉스컨택트의 고품질 전문공구를 사용하세요. 

인체 공학적으로 설계된 절단, 피복 분리, 크림핑 및 스크류 고정 전문공구는 최적의 품질을 제공하며 특수 강화 처리된 공구강은 최고의 내구성을 보장합니다.