자동화

최적의 장비 구축

최적의 장비 구축

사용자 친화적, 우수한 에너지 효율, 모듈형 디자인이 특징인 피닉스컨택트의 포트폴리오에서 자동화를 위한 최적의 솔루션을 찾을 수 있습니다.

피닉스컨택트는 단자대 및 서지 보호, 복잡한 기능의 컨트롤러에 이르기까지 고객의 빌딩 자동화를 위한 이상적인 제품과 시스템을 공급합니다.

에너지 관리를 위한 측정장치 - 디지털 판넬미터

EMpro 디지털 판넬미터  

에너지 절약용 측정장치 - 디지털 판넬미터

빌딩에서의 에너지 데이터 관리는 더 중요해지고 있습니다. 에너지를 투명하게 관리하고 그에 따른 최적의 조치를 수행하면 에너지와 비용을 합리적으로 절약할 수 있습니다.

측정, 모니터링, 통신

피닉스컨택트의 디지털 판넬미터는 관련 데이터를 측정 및 모니터링하고 명확하게 표시합니다.

  • 다양성: M-bus를 통해 전기 또는 수도 계량기를 읽을 수 있습니다. 모든 제조업체의 계량기를 통합할 수 있습니다.
  • 유연성: 측정 데이터를 요구사항에 적합하게 15분마다, 매주 또는 한 달에 한 번씩 소집할 수 있습니다.
  • 맞춤형: 특정 산업용 빌딩 또는 모든 자산에 대한 에너지 데이터를 소집할 수 있습니다. 생산 환경 및 사무실 환경에서 항상 에너지 사용 현황을 파악할 수 있습니다.

 

최대한의 편안함을 도모하고 에너지 소모를 최소화하는 솔루션

DALI, 조명 제어, BACL, EnOcean  

조명 및 차광의 편리한 제어

피닉스컨택트는 조명, 차광의 에너지 소모를 최소화하면서 편안하고 유연한 솔루션을 제공합니다.

 

  • 무선 조명 제어를 위한 EnOcean 무선 제품
  • 유연한 제어 및 일관된 라이트 조절, 현장 제어 구현을 위한 DALI 조명 버스용 제품

 

모듈형 구조, 뛰어난 유연성을 자랑하는 최적의 제어

BACL, PID, 기능 블록, HKL  

난방, 통풍 및 공기 조절 제어

최적의 HVAC(난방, 통풍 및 공기 조절) 시스템을 갖추고 싶으십니까?

피닉스컨택트는 수많은 애플리케이션을 위한 솔루션을 제공합니다. 제품은 모듈형 구조이므로 높은 유연성을 자랑합니다.

  • 기능 블록 라이브러리: 피닉스컨택트의 컴포넌트를 위한 광범위한 기능 블록을 제공합니다.
  • 애플리케이션에 적합한 하드웨어 및 소프트웨어를 선택할 수 있습니다.
  • HVAC 자동화를 위한 적합한 Ethernet 솔루션을 사용하십시오.