라이트 제어용 솔루션

개요

조명이 들어온 생산 시설  

인텔리전트 조명 제어 시스템 – 유연성 및 개별성

  • 조명 시스템의 계획자, 설치자 및 운영자는 다양한 영역을 위한 개별 조명 솔루션을 만들고 조명의 강도를 개별적으로 제어해야 합니다.
  • 피닉스컨택트는 Ethernet 네트워크를 통해 해당 제어 시스템뿐만 아니라 에너지 관리 시스템에 통합할 수 있는 즉시 설치 가능한 라이트 분배기 캐비닛을 제공합니다.
  • 라이트 분배기 캐비닛을 손쉽게 설정 및 네트워크화할 수 있습니다. 따라서 필요에 따른 조명을 위한 포괄적인 조명 그룹 기능을 구현할 수 있습니다.

적용

개방적인 사무실  

라이트를 사용하여 친숙한 분위가 조성

생산 시설뿐만 아니라 사무실에서 라이트는 안전하고 집중적이며 올바른 분위기를 만듭니다. 여기서 에너지 비용을 최소화하면서 조명의 품질을 높이는 것이 필요합니다. 오늘날 조명과 관련하여 라이트를 켜고 끄는 것이 전부가 아닙니다. 조명 시스템의 계획자, 설치자 및 운영자는 여러 다른 영역을 위한 개별 조명 솔루션을 만들고 햇빛 강도 또는 다른 요인에 따라 조명을 조정해야 합니다.

이러한 새로운 작업을 위해 자동화된 조명 시스템이 필요합니다. 생산 또는 일시 중지 시간, 직장 건강을 규제하는 규정, 햇빛 또는 개별 요구와 같은 다양한 외부 영향을 고려해야 합니다. 이러한 다양한 요구 사항으로 인해 조명 시스템을 위한 복잡한 컨트롤러가 필요합니다. 비용 절감 및 유연성에 대한 요구가 커짐에 따라 조명 시스템을 위한 새로운 제어 개념 및 솔루션이 필요합니다.

솔루션

피닉스컨택트는 완벽하게 조립되어 있으며 즉시 연결 가능한 여러 다른 라이트 분배기 캐비닛을 제공합니다. 원하는 모든 기능은 웹 브라우저를 통해 정의됩니다. Ethernet 네트워크를 통해 시스템을 관련 제어 시스템뿐만 아니라 에너지 관리 시스템에 통합할 수 있습니다.

라이트 분배기 캐비닛은 공장 빌딩, 사무실 빌딩, 옥외 영역 및 비상 조명을 위한 다양한 버전으로 제공됩니다. 라이트 분배기 캐비닛을 개별적으로 작동할 수 있을 뿐만 아니라 별다른 구성 작업 없이 여러 개를 결합할 수 있습니다.

라이트 분배기 캐비닛을 손쉽게 네트워크화하고 파라미터를 상속하여 신속하게 설정할 수 있습니다. 따라서 여러 라이트 분배기 캐비닛이 그룹으로 작동하는 포괄적인 조명 그룹 기능을 구현할 수 있습니다. 연결해야 하는 유일한 컴포넌트는 캐비닛 공급 장치, 라이트 또는 조명 스트립, DALI(해당하는 경우), 기존 버튼 또는 모션 탐지기의 입력 신호, 라이트 센서 및 Ethernet 네트워크입니다.

손쉬운 설정 및 연결  

네트워크화된 라이트 제어

즉시 설치 가능한 라이트 분배기 캐비닛  

피닉스컨택트의 라이트 분배기 캐비닛

라이트 제어 – 표준 및 개별 사용

이 솔루션의 핵심에는 원하는 기능의 파라미터화를 위한 즉시 사용 가능한 프로그램과 웹 서버 인터페이스가 있는 강력한 모듈형 컨트롤러가 자리하고 있습니다.

  • 24 V DC 출력 신호는 라이트를 제어하기 위해 부하 릴레이 또는 컨택터를 전환합니다.
  • 또는 최대 8개의 DALI 인터페이스를 사용하여 약 500개의 라이트를 인텔리전트하게 제어할 수 있습니다.
  • 24 V DC 입력 모듈을 통해 버튼, 스위치 및 모션 탐지기를 입력 신호로 연결할 수 있습니다.
  • 인터페이스 모듈은 EnOcean 무선 리시버의 연결을 지원합니다.
  • OPC 기반 터치 패널을 통합하여 네트워크를 통해 사용자 친화적인 작동을 제공할 수 있습니다.
  • 라이트 센서는 표준 아날로그 신호를 통해 통합됩니다.
  • 계량 단자는 에너지 데이터 획득을 위한 전기 값을 측정합니다.

이점

  • 수요를 기반으로 한 조명으로 인한 효율성 향상
  • 웹 브라우저를 통한 조명의 유연하고 빠른 조직
  • 사전 조립 및 배선된 컨트롤 캐비닛을 사용한 계획 작업 감소
  • 손쉬운 기능 정의를 사용한 짧은 스타트업 시간
  • 조명의 원격 파라미터화 및 진단

제품

설명타입주문 번호
단상 출력이 있는 공장 조명용 라이트 분배기CBL-LCC-TS-6-AN-12400326
DALI가 있는 공장 조명용 라이트 분배기CBL-LCC-TS-6-DALI-12403027
단상 출력이 있는 사무실 조명용 라이트 분배기CBL-LCC-TS-6-RB-12403030
DALI가 있는 사무실 조명용 라이트 분배기CBL-LCC-TS-6-DALI-RB-12400310
단상 출력이 있는 옥외 조명용 라이트 분배기CBL-LCC-TS-6-AL-12403031
세이프티 조명 및 비상 표지용 라이트 분배기CBL-LCC-TS-6-EN-12403033
라이트 제어 소프트웨어(ILC 171 ETH-2TX PLC용 SD 카드)SD FLASH 2GB LIGHTCONTROL2400327
설명타입주문 번호
단상 출력이 있는 공장 조명용 라이트 분배기CBL-LCC-TS-6-AN-1
DALI가 있는 공장 조명용 라이트 분배기CBL-LCC-TS-6-DALI-1
단상 출력이 있는 사무실 조명용 라이트 분배기CBL-LCC-TS-6-RB-1
DALI가 있는 사무실 조명용 라이트 분배기CBL-LCC-TS-6-DALI-RB-1
단상 출력이 있는 옥외 조명용 라이트 분배기CBL-LCC-TS-6-AL-1
세이프티 조명 및 비상 표지용 라이트 분배기CBL-LCC-TS-6-EN-1
라이트 제어 소프트웨어(ILC 171 ETH-2TX PLC용 SD 카드)SD FLASH 2GB LIGHTCONTROL
Referrer: