Cannot find your local Phoenix Contact site? Use our selector
에너지 효율적인 인프라를 위한 솔루션은 경제적인 생산을 위한 기반을 제공합니다.
피닉스컨택트의 라이트 제어 시스템을 사용하면 생산 시설 및 사무실에서 조명 장비를 유연하고 쉽게 제어할 수 있습니다.
공장의 인프라는 주요 생산 프로세스를 지원합니다. 에너지 효율성에 대한 요구 사항이 증가함에 따라 인프라는 점점 더 중요해지고 있습니다. 전원, 용수, 가스 및 열을 제때에 충분하게 사용할 수 있어야 합니다.
또한 빌딩 및 생산 환경에서 사용 및 해제되는 리소스를 자동으로 조정해야 합니다. 피닉스컨택트는 필드에서 테스트된 개념과 제품을 통해 이를 지원합니다.
유해 가스의 에너지 효율적인 배출
용접 가스는 인체에 유해하기 때문에 배출해야 합니다. 에너지를 절약하려면 가스가 생산 도중 발생할 경우에만 배출 시스템이 작동해야 합니다.
이러한 요구 사항에 따라 피닉스컨택트는 소규모 컨트롤러 및 변류기와 함께 매우 빠른 회수 기간을 특징으로 하는 개선 가능한 대기 모드 개념을 제공합니다. 이러한 개념은 또한 열 에너지의 배출을 방지합니다.
확장 가능한 에너지 및 전원 측정용 솔루션
기계와 시스템의 비용 효율적이고 환경 친화적인 작동을 위한 적절한 에너지 관리를 통해 획기적인 비용 절감의 가능성을 확인하십시오.
이를 위한 필수 요건은 에너지 흐름을 파악하는 것입니다. 피닉스컨택트는 요구 사항에 따라 확장 가능하고 기존 시스템에 통합할 수 있는 에너지 및 전원 측정용 모니터링 솔루션을 제공합니다.
라이트 제어를 위한 완벽한 솔루션
이제 라이트는 실제로 필요한 곳에서 선택적 및 효율적으로 사용됩니다. 사람들에게 라이트가 필요한 곳에서만 빛을 제공하여 에너지를 절약하십시오.
피닉스컨택트는 조명 제어의 웹 기반 구성 및 네트워킹을 사용하여 공장 조명의 계획, 스타트업 및 작동을 손쉽게 수행하도록 지원합니다.
에너지 공급에서부터 빌딩 및 주차장에 이르기까지 적절하게 설계된 공장 인프라는 자동차 산업의 핵심입니다. 피닉스컨택트는 이 목적을 위한 정교한 개념을 제공합니다.
이를 통해 실제 라이트 및 생산 요구 사항에 따라 교차 생산 영역을 위한 조명의 필요성을 확인 및 제어할 수 있습니다. 배출 장치의 경우 대기 모드로 인해 효율적인 에너지 사용이 보장됩니다.
에너지 효율적인 공장 인프라를 위한 개념
합계 : 0.0