E-Mobility

E-Mobility

충전 프로세스를 위한 모든 제품

유연한 충전 인터페이스 및 고품질 충전 케이블뿐만 아니라 인텔리전트 컨트롤러 및 모니터링 시스템이 제공하는 이점을 경험해 보십시오.

전기로 작동하는 차량의 충전을 위한 3가지 글로벌 표준이 규정되어 있는데, 미국 시장 차량용 타입 1 표준, 유럽 시장 차량용 타입 2 표준, 중국 시장 차량용 GB/T 표준이 바로 그것입니다.

각 표준은 기존 AC 충전 및 직류(DC)를 사용한 고속 충전을 지원합니다. 충전 프로세스를 위해 피닉스컨택트는 이러한 표준의 모든 사양에 해당하는 유연한 층전 인터페이스 및 고품질 충전 케이블뿐만 아니라 인텔리전트 컨트롤러 및 모니터링 시스템을 제공합니다.

이점

  • 모든 시장을 위한 표준화된 충전 시스템으로 인한 안정적인 연결 기술
  • 결합 충전 시스템(CCS)을 사용한 DC 고속 충전
  • 프로그래밍 가능한 유연한 충전 컨트롤러
  • 개별 충전 관리를 위한 지원
  • 현대적인 충전 인프라 설정을 위한 완벽한 제품군

충전 인터페이스

CCS 차량 인렛  

단지 하나의 핀 커넥터 패턴을 사용한 DC 및 AC 충전

핀 커넥터 패턴이 하나만 있는 CCS 차량 인렛을 통해 고속 DC 및 기존 AC 충전이 가능합니다.

타입 1 및 타입 2의 국가 표준을 위한 일관된 외형 및 동일한 스크류 지점이 있는 차량 인렛은 전기 차량 제작과 관련된 높은 수준의 유연성을 차량 제조업체에 제공합니다. 범용 차량 인렛은 상용 및 특수 차량에 맞게 손쉽게 구성할 수 있습니다.

충전 인프라

충전 인프라용 컴포넌트  

포괄적인 충전 인프라용 제품군

광범위한 제품군은 요구에 따라 개별 충전 인프라를 개발하기 위한 기반이 됩니다.

이를 위해 피닉스컨택트는 충전 케이블, 인프라 소켓 아웃렛, AC 및 DC 충전 컨트롤러, 충전 인프라의 잔류 전류 모니터링 등을 제공합니다.

충전 관리

충전 관리 화면  

충전 관리용 소프트웨어

표준 인터페이스가 있는 충전 컨트롤러는 충전 인프라의 개별 설계를 가능하게 합니다.

피닉스컨택트의 소프트웨어 블록을 사용하여 충전 관리, 직관적인 사용자 안내 및 OCPP(Open Charge Point Protocol) 또는 SQL이 있는 청구 시스템과의 통합을 구현할 수 있습니다.

결합 충전 시스템(CCS)

결합 충전 시스템(CCS)은 기존 AC 충전 및 고속 DC 충전을 모두 지원하는 전기 차량용 표준 호환 충전 시스템입니다.

두 차량 커넥터 모두 CCS 차량 인렛에 장착됩니다. AC 충전에 사용되는 것보다 큰 DC 접점과 통합 냉각 시스템으로 인해 최대 350 A에서 고속 충전이 가능합니다.

토폴로지: 결합 충전 시스템(CCS)

결합 충전 시스템(CCS)은 기존 AC 충전 및 고속 DC 충전을 모두 지원합니다.