차체 제작

차체 제작

적시 생산

인증된 IT 표준에 기초한 솔루션은 간결한 엔지니어링 프로세스 및 빠른 제품 스타트업을 가능하게 합니다.

차체 제작 과정에서는 매우 광범위한 차체 제품이 싸이클 타임에 영향을 주지 않고 중단 없이 제작됩니다.

통신 기능이 있는 피닉스컨택트의 특수한 자동화 솔루션은 제조 과정의 높은 생산성, 유연성 및 품질을 보장하는 최적의 정보 흐름을 가능하게 합니다. 피닉스컨택트의 네트워크 제품 및 컨트롤러는 인증된 IT 표준에 따라 작동합니다. 이를 통해 엔지니어링 프로세스에 손쉽게 통합하고 빠른 제품 스타트업을 실현할 수 있습니다.

이점

  • 컨트롤러에서의 빠른 프로세스 처리로 인한 높은 생산성 및 싸이클 타임 준수
  • 산업용 통신 분야의 개방형 표준에 따른 뛰어난 통합 기능 및 독립성
  • 표준화된 인터페이스를 통해 자동화 솔루션을 엔지니어링 프로세스에 손쉽게 통합

오퍼레이팅 스테이션

오퍼레이팅 스테이션  

효율적인 오퍼레이션을 위한 하드웨어 및 소프트웨어

고도로 자동화된 생산 환경에서도 오퍼레이션은 생산성과 관련된 결정적인 요인입니다.

피닉스컨택트는 고객의 요구 사항을 고려하면서 사용된 하드웨어에서부터 프로그래밍 및 시각화 소프트웨어에 이르기까지 오퍼레이팅 스테이션을 위한 개별 개념을 고객과 협력하여 결정합니다. 표준화된 사용자 인터페이스로 인해 매우 쉽게 시스템에 적응할 수 있습니다.

소프트웨어 아키텍처

애플리케이션 소프트웨어 스크린샷  

일관된 아키텍처용 블록

애플리케이션 소프트웨어의 일관된 아키텍처에는 계획에서 스타트업을 거쳐 안전한 작동에 이르는 모든 생산 단계에서 요구되는 특수한 기능이 고려되어 있습니다.

피닉스컨택트는 이러한 아키텍처에 기초한 다양한 기능 및 시각화 블록을 제공합니다. 자동 시각화와 함께 비용 효율적인 솔루션이 즉시 제공됩니다.

베이스 부하 감소

태블릿을 통해 로봇 셀 제어  

PROFIenergy를 사용한 리소스 제어

툴 교체 또는 일반 복구 시간 동안과 같은 일시 중지 시간이 로봇 셀에 통합됩니다.

피닉스컨택트의 PROFINET 컨트롤러를 사용하면 PROFIenergy를 통해 생산 중단 기간 동안 불필요한 부하 또는 기술적으로 관련된 시스템 부품을 자동으로 껐다가 다시 켤 수 있습니다. 따라서 에너지와 비용이 절약됩니다.

자동화 개념

반복되는 접합 프로세스는 차체 제작의 핵심입니다. 시스템은 특정 차체 부품의 생산을 위해 분리되고 방화벽을 통해 보호됩니다.

차량 정보는 레이어 3 스위치를 통해 시스템 또는 셀에 전달됩니다. RFC 470S PN과 같은 컨트롤러는 보호 회로를 모니터링하는 동시에 프로세스 시퀀스를 제어합니다.

토폴로지: 차체 제작의 자동화 개념

차체 제작의 효율적인 자동화를 위한 개념