세미나

세이프티에 대한 전문 지식

고객 현장에서 세이프티 교육  

세이프티에 대한 고객의 모든 질문에 대답해 드립니다.

피닉스컨택트의 세미나는 시스템 오류를 방지할 수 있도록 사양에서 측정치 검증까지 지원합니다.

세미나에 참가하면 EN ISO 13849를 구현하는 방법과 제어 시스템의 세이프티 평가를 지원하는 SISTEMA 소프트웨어 유틸리티를 실제로 사용하는 방법에 대한 지식을 습득하게 됩니다.

EMC 지침 및 저전압 지침

개정된 버전의 EMC 지침(전자기 호환성) 및 저전압 지침이 2016년 4월 20일에 시행되었습니다. 이 세미나에서는 이러한 지침을 준수하기 위해 현재 필요한 프로세스와 방법에 대한 포괄적인 개요를 제공합니다. 또한 법적 측면과 새로운 관련 용어에 대해 설명합니다. 이전 버전과 비교하여 어떤 차이점이 있는지 배우게 될 것입니다. 업데이트된 두 지침 모두에서 요구되는 위험 분석 및 평가는 본 세미나에서 다룰 중요 사항 중 하나입니다.

설명 언어
EMC 지침 및 저전압 지침 [PDF, 0.11 MB]
반나절 세미나
영어

EN ISO 13849-1의 구현

이 세미나에서는 컨트롤러의 세이프티 관련 부품을 구현하고 성능 레벨의 형태로 세이프티의 안정성을 확인하는 방법에 대해 설명합니다. 이 내용은 EN ISO 13849-1에 설명되어 있습니다. 안전 컨트롤러에 적합한 하드웨어 구조 이외에도 안전 소프트웨어를 만드는 과정에 대해서도 학습하게 됩니다. 이 교육 과정을 마치고 나면 세이프티 컨트롤러의 필요한 성능 레벨을 확인하고 메커니즘에 필요한 인터페이스를 식별할 수 있습니다. 또한 세이프티 컨트롤러를 최적의 상태로 구성할 수 있게 되고 실현된 성능 레벨을 계산하기 위한 기본 사항 및 절차에 익숙해집니다. 이외에도 세이프티 기능 평가에 사용되는 도구인 SISTEMA 소프트웨어에서 제공되는 옵션에 대한 개요를 파악할 수 있습니다.

설명 언어 업데이트됨
EN ISO 13849-1의 구현 [PDF, 0.15 MB]
1일 세미나
영어 2015/10/12

SISTEMA 사용자 교육 과정

이 사용자 세미나에 참가하고 나면 SISTEMA 소프트웨를 사용하여 최적으로 작업하는 데 필요한 지식을 얻게 됩니다. SISTEMA는 German Social Accident Insurance(BGIA)의 직장 건강 및 안전 협회에서 무료로 제공하는 세이프티 기능 평가를 위한 소프트웨어 도구입니다. 이 도구는 성능 레벨을 평가할 수 있도록 EN ISO 13849-1 적용을 위한 포괄적인 지원을 제공합니다.

설명 언어 업데이트됨
SISTEMA 소프트웨어 유틸리티 [PDF, 0.12 MB]
1일 세미나
영어 2015/10/12

세이프티 세미나 요청

여기에서 개별 세이프티 세미나를 요청하십시오. 피닉스컨택트는 고객과 보다 자세히 논의할 준비가 되어 있습니다.

또는 지정된 장소에서 제공하도록 예약된 세미나 중 하나에 참가할 수 있습니다.

Safety-Hotline

+49 5281/946 2777

Dringenauer Straße 30
31812 Bad Pyrmont, Germany